Die EVlink Wallbox G3+ zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich eignet sich für das sichere und bis zu 22 kW Ladeleistung schnellste AC-Aufladen in Mode 3 von jedem elektrischen Fahrzeug mit Kommunikationsschnittstelle zu Hause, in halb-öffentlichen Parkplätzen und Tiefgaragen.
EVlink Wallbox G4 Smart
Die EVlink Wallbox G4 zur Wand- oder Bodenmontage, eignet sich für das sichere Aufladen im Innen- oder Außenbereich von jedem elektrischen Fahrzeug, zu Hause, auf halböffentlichen Parkplätzen und in Parkhäusern bzw. Tiefgaragen.
EVlink Parkplatz 2
Die EVlink Parkplatz 2 Ladestation eignet sich für das sichere Aufladen von jedem elektrischen Fahrzeug, auch Pedelecs, E-Bikes oder Renault Twizzy auf halböffentlichen Parkplätzen und in Parkhäusern bzw. Tiefgaragen.