HMI voor vele toepassingen
Verbeter uw productiviteit met Magelis HMI's. De reeks bestaat uit modellen uit het voordelige prijssegment tot geavanceerde panelen. En elk model is klaar voor IIoT. En dankzij onze modulaire architecturen kunt u makkelijk een systeem op maat maken, specifiek afgestemd op uw toepassing.
Zo is er altijd een terminal voor uw werkomgeving zonder compromissen te doen op het vlak van machineveiligheid en productiviteit. Alle Magelis HMI's blinken uit door een eenvoudige interface en een intuïtief bedieningsgemak. Ze zijn voorzien van de belangrijkste geldende certificaten om operationele processen in de industrie te controleren en te organiseren, en zo bijvoorbeeld in- en uitvoer te efficient reguleren.
EcoStruxure Operator Terminal Expert
Het HMI-ontwerpconcept opnieuw vormgeven
Ontdek hoe EcoStruxure Operator Terminal Expert efficiëntie biedt voor ontwikkelaars en operatoren.
Harmony GTU W-LAN
Intelligente draadloze connectiviteit
Dit flexibele product voor slimme draadloze connectiviteit biedt een kostenefficiënte oplossing voor alle machinegerelateerde sectoren, dankzij het multifunctionele scherm.
Harmony iPC HMI
Een zeer gebruiksvriendelijke interface
De nieuwe Harmony iPC's zijn ontworpen om de machinebesturing te vereenvoudigen en bieden dezelfde gebruiksvriendelijke, multi-touch gebarenondersteuning als smartphones voor een hogere efficiëntie en gebruiksgemak.
Feiten
Intuïtieve bediening op basis van multitouch en gebaren
Modulair ontwerp voor lagere totale eigendomskosten en systemen op maat
Uitgebreid assortiment, van HMI's uit het voordelige prijssegment tot grote rack-pc's
Gecombineerde HMI- en PLC-units voor efficiënte automatiseringsoplossingen
USB-accessoires voor een nog betere gebruikersinteractie
Wereldwijde beschikbaarheid met een uitstekende ondersteuning en service
Ontdek onze bedieningsinterfaces
Harmony ST6
Kosteneffectieve basis- en web-HMI-panelen met een scherm met een hoge resolutie van 4 tot 15,6 inch W.
Meer informatie
Harmony SCU
HMI-controllers van 3,5-inch tot 5,7-inch kleurenschermen in een montagesysteem van Ø 22 mm.
Meer informatie
Harmony GTU
Krachtige IoT-compatibele modulaire HMI van 7 inch tot 19 inch breedbeeldscherm.
Meer informatie
Harmony GTUX
HMI-panelen buiten voor veeleisende omgevingen.
Meer informatie
Harmony iPC
Industriële PC, Edge Box en Display aangepast aan IIoT-, Edge Control- en automatiseringstoepassingen
Meer informatie
HMI-configuratiesoftware
Vijeo Designer
Klassieke configuratiesoftware.
Meer informatie
Vijeo XD
Configuratiesoftware voor Harmony-series die gebaren en UI-ontwerpen ondersteunen.
Meer informatieEcoStruxure™ Machine SCADA Expert
Lite SCADA-software voor de Harmony GTU/iPC, inclusief gegevensbeheer.
Meer informatie
Meer informatie?

Lees meer over de robuuste en flexibele toepassingen van Magelis GK.

Ontdek de mogelijkheden met Magelis voor eenvoudige industriële interfaces.
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.