Deskundigen delen van kennis en advies
Deze gids is geschreven door onze meest getalenteerde experts in stroomdistributie en bevat toonaangevende kennis over veranderende middenspanningsnormen en de nieuwste technologieën in middenspanningsinstallatie.
De transformatie van de elektriciteitsdistributie omvat evoluties die gelinkt worden aan de komst van digitale technologie en een milieuvriendelijk ontwerp. Deze onderwerpen zijn van cruciaal belang voor middenspanningsenergie om betere prestaties en duurzaamheid van schakeluitrustingen en installaties te garanderen. In deze unieke gids ontvangt u de ondersteuning die nodig is voor middenspanningsuitrustingen, van ontwerp tot exploitatie, tot het einde van de levensduur.
Verhoog uw expertise voor een efficiëntere installatie
Download de technische gids voor middenspanning en krijg alle technische ondersteuning bij berekeningen die u nodig hebt om de elektrische installatie met middenspanning te ontwerpen, te installeren, te bedienen en te onderhouden volgens de nieuwste IEC en IEEE-normen.

Deze praktische gids biedt volledige ondersteuning en advies voor alle elektrische professionals die leren, voorschrijven, ontwerpen, installeren, bedienen, inspecteren en onderhouden middenspanningsinstallaties ongeacht het gebied van toepassingen en die zelfs voldoen aan de hoogste eisen.

De nieuwste evoluties van IEC en uitgebreid tot IEEE-normen, omgevingsaspecten die tijdens het ontwerp in overweging worden genomen, bijgewerkte informatie over de digitale economie, serviceomstandigheden, kortsluiting, spanningsval, diëlektrische weerstand, toegankelijkheid, servicecontinuïteit, natuurlijke koeling en corrosie, en meer.
Meer content om uw expertise uit te breiden
Ontwerp uw middenspanningsschakeluitrustingen
Ontdek en definieer vanuit alle midden- en laagspanningscomponenten die middenspanningsschakeluitrustingen voltooien.
Nu downloadenmidden- en laagspanningsuitrustingen om het gebouw aan te sluiten
Alle midden- en laagspanningsuitrustingen om alle soorten gebouwen van stroom te voorzien.
Nu downloadenNieuwe technologieën om de ecologische voetafdruk te verkleinen
Combinatie van LUCHT-schakelaar (SF)6 gratis) innovatie met digitale technologie is een belangrijke vooruitgang om de ecologische voetafdruk van middenspanningsinstallaties te verkleinen.
Meer informatieElektrische installatie gids
Als u een bijkomende gids voor laagspanningsdiscipline nodig heeft, kunt u hier de elektrische installatiegids vinden.
Meer informatie
Ontdek ons aanbod
Easypact EXE
Vacuüm vermogensschakelaar tot 17,5kV met geconnecteerde mogelijkheden
Meer informatiePIX
Luchtgeïsoleerde schakelapparatuur tot 24 kV, vacuüm uittrekbare vermogensschakelaar
SM AirSeT
Groene en digitale modulaire luchtgeïsoleerde middenspanning schakelapparatuur voor secundaire distributienetwerken en installaties voor commerciële en industriële gebouwensectoren en nutsbedrijven.
RM AirSet
SF6-vrije Ring Main Unit voor ondergrondse secundaire distributietoepassingen tot 24kV.
MCset 17,5 kV
MCset 17,5 kV is een schakelinrichting voor binnengebruik die optimale gebruikersvriendelijkheid biedt, over een set innovatieve oplossingen beschikt en is bedoeld om aan alle elektrische distributiebehoeften te voldoen tot 17,5 kV.
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.