De revolutionaire SM AirSeT middenspanning schakelapparatuur wijst op een gedurfde verschuiving van SF6 gas naar het beste gas: pure lucht. Het maakt gebruik van de reeds bekend SM6-schakelapparatuur, met een geïnstalleerde basis die meer dan 1,5 miljoen velden bedraagt. De SM AirSeT maakt gebruik van bewezen en betrouwbare vacuümtechnologie zonder afbreuk te doen aan alle functies en connectiviteit.
Bekijk klanten die de SF ₆-vrije technologie testen
SM AirSeT-functies

-
Groen schakelen
1Pure lucht- en vacuümtechnologie (Shunt Vacuum Interruption) -
CompoDrive schakelmechanisme
2Ontworpen van hoogtechnologisch composiet materialen en verhoogde mechanische duurzaamheid om tot 10.000 activiteiten mogelijk te maken. -
Voorstelbereik
3Switch, vermogensschakelaar, meting, risico en de uitzonderlijk duurzame schakelzekering. -
Bewaking vermogensschakelaar
4Bewaking van de stroomonderbreker en slijtage in realtime, en indicatie wanneer het het beste moment is om onderhoud uit te voeren. -
Warmteregeling
5Draadloze thermische sensoren om de kwaliteit van de stroomaansluitingen te monitoren, om de diagnose van mogelijke fouten te stimuleren, om uitvaltijd te beperken en om de brandrisico's te beperken. -
Milieubewaking
6Draadloze luchtvochtigheidsensoren om de omgevingsomstandigheden te monitoren, waardoor snel verouderde en geoptimaliseerde onderhoudskosten worden voorkomen. -
QR-code
7Snel verbinding maken met SM AirSeT en toegang krijgen tot het digitale logboek, handleidingen en support voor het besparen van operationele tijd en inspanning. -
Vlamboogdetectie
8Optische sensoren zorgen ervoor dat het relais en de stroomonderbreker snel interne boogruimte kunnen verschaffen, waardoor het risico van de operator en de apparatuur kan worden beperkt, en dat ook de schade aan de apparatuur kan worden beperkt in geval van interne bogen. -
Bediening dichtbij
9Gebruik SM AirSeT met één enkele tik op een smart-apparaat zodat bedieners een veilige afstand kunnen houden.
Groen schakelen
1Pure lucht- en vacuümtechnologie (Shunt Vacuum Interruption)
CompoDrive schakelmechanisme
2Ontworpen van hoogtechnologisch composiet materialen en verhoogde mechanische duurzaamheid om tot 10.000 activiteiten mogelijk te maken.
Voorstelbereik
3Switch, vermogensschakelaar, meting, risico en de uitzonderlijk duurzame schakelzekering.
Bewaking vermogensschakelaar
4Bewaking van de stroomonderbreker en slijtage in realtime, en indicatie wanneer het het beste moment is om onderhoud uit te voeren.
Warmteregeling
5Draadloze thermische sensoren om de kwaliteit van de stroomaansluitingen te monitoren, om de diagnose van mogelijke fouten te stimuleren, om uitvaltijd te beperken en om de brandrisico's te beperken.
Milieubewaking
6Draadloze luchtvochtigheidsensoren om de omgevingsomstandigheden te monitoren, waardoor snel verouderde en geoptimaliseerde onderhoudskosten worden voorkomen.
QR-code
7Snel verbinding maken met SM AirSeT en toegang krijgen tot het digitale logboek, handleidingen en support voor het besparen van operationele tijd en inspanning.
Vlamboogdetectie
8Optische sensoren zorgen ervoor dat het relais en de stroomonderbreker snel interne boogruimte kunnen verschaffen, waardoor het risico van de operator en de apparatuur kan worden beperkt, en dat ook de schade aan de apparatuur kan worden beperkt in geval van interne bogen.
Bediening dichtbij
9Gebruik SM AirSeT met één enkele tik op een smart-apparaat zodat bedieners een veilige afstand kunnen houden.
SF₆-vrije middenspanning: Instructievideo's