Acti 9- PROGRAMMERBAR UKEUR IHP DCF SMART Programmerbar digital tidsbryter-Bruksanvisning (NO)
Dette dokumentet gir viktig informasjon om det programmerbare ukeuret IHP DCF SMART med ukeprogram som styrer belysning, klimaanlegg og spyling. Det inkluderer kritiske sikkerhetsadvarsler angående krav til elektroinstallasjon, monterings- og kablingsinstruksjoner, beskrivelse av betjeningselementer og omfattende tekniske data inkludert driftsspenning på AC 230 V ved 50 eller 60 Hz, koblingseffekt og beskyttelsesgrader. Ukeuret har radiostyrt tidssynkronisering med DCF77-antenne og kan programmeres på enheten eller med programvaren Kit LTS sammen med minnepinnen.
Merk: Dokumentsammendraget er generert av AI. Vennligst se originaldokumentet for detaljert informasjon.