ARGUS- 360° mini himling innendørs bevegelsesdetektor-Brukerveiledning (NO)
Dette dokumentet gir viktig sikkerhetsinformasjon og installasjonsinstruksjoner for 360° mini innendørs bevegelsesdetektor for falske tak. Det dekker registrering av varmekilder som er i bevegelse ved bruk av passiv infrarød teknologi, valg av installasjonssted, monteringsprosedyrer og konfigurasjonsinnstillinger inkludert tid- og lysstyrkegrenser. Dokumentet inneholder tekniske spesifikasjoner for ulike lampetyper med maksimale laster på 1000 W for glødelamper, 800 W for HV-halogenlamper og et overvåkningsområde på maksimalt 6 m ved 2,5 m monteringshøyde. Det gir også feilsøkingsveiledning og vedlikeholdsinstruksjoner for optimal drift.
Merk: Dokumentsammendraget er generert av AI. Vennligst se originaldokumentet for detaljert informasjon.