Denne har kun artikkel nr.: 5526019
Kanalunderdel med 80mm frontåpning for montering rett på vegg eller med braketter. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, for å skille elkraft- og datakabler. Kan også benyttes som matekanal. Ved hjelp av bokser av type MIB, kan kanalen benyttes sammen med mange typer installasjonsmateriell fra flere leverandører. Materiale: PVC. Farge: Hvit RAL9010.
Kanalunderdel med 80mm frontåpning for montering rett på vegg eller med braketter. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, for å skille elkraft- og datakabler. Kan også benyttes som matekanal. Ved hjelp av bokser av type MIB, kan kanalen benyttes sammen med mange typer installasjonsmateriell fra flere leverandører. Materiale: PVC. Farge: Hvit RAL9010.
Publisert for: Schneider Electric Norway