Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Kontaktorer og beskyttelsesreleer

Utforsk det bredeste utvalget av løsninger for å mate, styre og beskytte elektriske motorer. Finn kontaktorene våre for direkte direktekoplet styring av stjerne-trekant- eller ryggmotor. Kombiner dem med kretsbrytere for å oppfylle maskinsikkerhetsstandarder og beskytte motorene mot overbelastning og kortslutninger. Legg til releer for ekstra beskyttelse, spesifikt for maskinen og motorer.

Motorstyringssystemer

TeSys island - intelligent motorstarter

TeSys island - intelligent motorstarter

Smart, flerfunksjonell lasthåndteringsløsning opptil 80 A. TeSys island er designet for å starte, beskytte og administrere motorer og andre elektriske laster opptil 80 Ampere i en elektrisk kontrolltavle.

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
Tesys T

Tesys T

System for motorovervåkning. System for motorovervåkning

Del av TeSys
Se produktene
TeSys U

TeSys U

Startkontrollere opp til 15 kW. -

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger

Motor Protection Circuit-Breakers

TeSys GV2

TeSys GV2

Magnetiske og termisk-magnetiske motorstrømbrytere på inntil 15 kW. -Magnetiske og termisk-magnetiske motorstrømbrytere på inntil 15 kW

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys GV3

TeSys GV3

Magnetiske og termomagnetiske effektbrytere opptil 30 kW. -

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Motorvernbryter opp til 115 A og 55 kW. Nye TeSys GV4 er en kompakt, robust og innovativ serie av motorvernbryter opp til 115 A og 55 kW

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger

Kontaktorer og kontaktorer med reversering

Oppdag TeSys, en rekke reverseringskontaktorer og elektriske magnetiske brytere, utformet for å lage og bryte strømmen for en rekke applikasjoner, inkludert IEC og NEMA. TeSys tilbyr høy pålitelighet og en lang mekanisk og elektrisk levetid, og leveres med et komplett utvalg tilbehør for motor- og belastningskontroll.

TeSys D

TeSys D

Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 75 kW/400 V og 250 A/AC1. Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 75 kW/400V og 250A/AC1

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys F

TeSys F

Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 450 kW/400 V og 2100 A/AC1. Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 450 kW/400 V og 2100 A/AC1

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys K

TeSys K

Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 7,5 kW 400/415 V. -Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 7,5 kW 400/415 V

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys B

TeSys B

Rekkekontaktorer inntil 900 kW. -Rekkekontaktorer inntil 900 kW

Del av TeSys
Se produktene

EcoStruxure Motor Control Configurator

Sett sammen din egen Motor Control løsning i 3 enkle steg

Termisk overstrømsvern

TeSys LR2K

TeSys LR2K

Termiske overbelastningsreléer 0,06 kW til -5,5 kW. -

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys LRD

TeSys LRD

Termiske overbelastningsreléer opp til 75 kW/400 V. -

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger
TeSys LR9 - LR9D / LR9F

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Elektroniske termiske overbelastningsreléer med innebygget alarmfunksjon fra 18,5 kW til 315 kW. -

Del av TeSys
Se produktene Åpne produktvelger

Elektronisk overstrømsvern

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektroniske overstrømsreleer 0,3 A til 38 A. -

Del av TeSys
Se produktene
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektroniske overstrømsreleer 0,5 A til 60 A. -

Del av TeSys
Se produktene

Modulære kontaktorer

TeSys GC, GY, GF

TeSys GC, GY, GF

Moduler kontaktor fra 16A til 100A. -

Del av TeSys
Se produktene

Lurer du på noe?

Er det noe du lurer på, leter etter, eller noe du har lyst til å si til oss? Vår chat er åpen hver arbeidsdag mellom 7:30 og 16:00.

Slik bruker du produktkatalogen

Den 20.12.2017 forsvant vår gamle e-katalog for godt. Derfor har vi laget en enkel video som viser deg hvordan du bruker vår nye produktkatalog.

Finn erstatning for utgåtte produkter

Vi har fått et nytt verktøy som lar deg søke etter erstatninger til utfasede og utgåtte produkter, enkelt og oversiktlig.

Digitale produktkataloger - iPaper

Med iPaper får du enkel tilgang til produktinformasjon. Du kan blant annet søke på ord/el-nummer og lage egne brosjyrer med kun de sidene du trenger.

EcoStruxure™

Et enkelt, åpent IoT-system som sikrer pålitelighet og sikker drift, i tillegg til maksimal energieffektivitet.