Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Modulære DIN-skinne produkter

Tavler og vern for boliger

2 Mini-Pragma enclosures, one with plain door and one with transparent door

Mini Pragma

Modulær elektrisk kapsling. Modulær elektrisk kapsling i plast – Mini Pragma

Del av 9 Series
Se produktene

Acti 9 Automatsikringer

Acti 9 iDPN

Acti 9 iDPN

Miniatyr Automatsikringer opp til 40A. Vår fleksible, robuste og brukervennlige overlastbeskyttende sikringer er designet for å gi den nødvendige beskyttelsen i boliger og småbygg.

Se produktene
Automatsikring - iC60

Automatsikring - iC60

Automatsikringer opptil 63 A. Acti 9 iC60-automatsikringer (MCB) opptil 63 A

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger
C60B Selektive kombivern / inntaksvern

C60B Selektive kombivern / inntaksvern

Acti9 C60B automatsikring opp til 63A. Finn automatsikring etter ditt behov med C60B Selektive kombivern / inntaksvern fra Schneider Electric - Acti9 C60B automatsikring opp til 63A.

Se produktene
C120

C120

C120N automatsikringer leveres opp til og med 125A. C120N automatsikringer er godkjent med bryteevner etter EN 60898 og EN 60947-2. C120N leveres i 1P, 2P, 3P og 4P. Merkestrøm (In) 63 -125 A. Utløsekurver ihht. EN 60898: B-, C- og D-kurve.

Del av 9 Series
Se produktene
NG125

NG125

Multi 9 modulære effektbrytere. Modulære effektbrytere inntil 125 A

Del av 9 Series
Se produktene
iC60LMA

iC60LMA

Automatsikring med rent kortslutningsvern for motordrift opptil 40 A. -

Del av 9 Series
Se produktene
Acti9 NG125 L-MA- Din rail motor circuit-breaker, 3 poles

NG125LMA

Modulære effektbrytere for motorbeskyttelse opptil 80A. Motorstarterbeskyttelse opptil 80A. NG125LMA er utstyrt med rent kortslutningsvern som kombineres med termisk motorvern. NG125LMA monteres direkte på DIN-skinne, og passer under standard modulær avdekking.

Del av 9 Series
Se produktene

Acti 9 Jordfeilautomater og -moduler

Vigi iC60

Vigi iC60

Jordfeilmoduler for automatsikringer opptil 63 A. Acti 9 Vigi iC60 Vigi-moduler for iC60-automatsikringer

Del av 9 Series
Se produktene
Acti 9 Vigi C120

Acti 9 Vigi C120

Jordfeilmoduler for automatsikringer opptil 125 A. -

Del av 9 Series
Se produktene
Vigi for NG125

Vigi for NG125

Jordfeilmoduler for modulære effektbrytere opptil 125 A. Vigi-modul for NG125-effektbrytere

Del av 9 Series
Se produktene
iID Jordfeilbryter

iID Jordfeilbryter

Acti 9 iID jordfeilbrytere (RCCB). Acti 9 iID-jordfeilbrytere (RCCB) opptil 125 A. Leveres som 2P og 4P i standard A-klasse og A-klasse SI-type. A-klasse jordfeilbrytere håndterer og reagerer på vekselstrøms jordfeil, og jordfeil med pulserende likestrømskomponenter i størrelse tom 6 mA. iID Leveres også som 4P B-klasse. B-klassen håndterer og reagerer på både AC og ren DC jordfeilstrømmer. Anbefales i rene DC applikasjoner og i anlegg hvor det benyttes 3-fasematet frekvensomformere eller 3-fasematet El-billadere.

Del av 9 Series
Se produktene
DCP og iDPN Vigi - Jordfeilautomater

DCP og iDPN Vigi - Jordfeilautomater

RCBO (RCCB with overcurrent protection). Kompakt 2-moduls jordfeilautomat for bruk i TN-nett­. Jordfeilautomaten er utstyrt med separat feilindikering, som viser om den har koblet ut som følge av jordfeil eller kortslutning/overlast.A-klasse reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy. dekker normalt behovene i bolig og enkle installasjoner. Bryteevner i henhold til EN 60898: 6kA ved 230V. Bryteevner i henhold til EN 60947-2: 7,5kA ved 230V.

Del av 9 Series
Se produktene
Acti 9 iC60 RCBO jordfeilautomater

Acti 9 iC60 RCBO jordfeilautomater

Kompakte jordfeilautomater. 2 pol - 2 moduler bred (36 mm), 3 pol - 3 moduler bred (54 mm), 4 pol - 4 moduler bred (72 m)

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger

Acti 9 Overspenningsbeskyttelse

iPRF1 12,5r & PRD1

iPRF1 12,5r & PRD1

Type 1 overspenningsvern for lavspenning. Type 2 overspenningsvern

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger
Acti9 iQuick PRD for triple-phase

iQuick PF & iQuick PRD

Overspenningsvern type 2 med integrert automatsikring. Overspenningsvern type 2

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger
iPRD

iPRD

Overspenningsvern type 2. Acti 9 pluggbart overspenningsvern type 2

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger

Acti9 Lysbuevern

Acti 9

Acti 9

iARC Lysbuedeteksjonsenhet. Alltid på vakt for å beskytteinstallasjoner mot elektrisk brann.

Del av 9 Series
Se produktene

Acti 9 Sikringsskillebryter

Sikringsskillebryter

Sikringsskillebryter

Sikringsskillebryter for for D02 sikringspatroner inntil 63A. -

Se produktene

Acti 9 Lastbrytere

iSW & SW

iSW & SW

Lastbrytere opptil 125 A. Oppdag Acti 9 iSw-styringsbrytere og -lastbrytere

Del av 9 Series
Se produktene

Acti 9 Tilknytningsskap

Acti 9 iPC

Acti 9 iPC

Stikkontakt PC for DIN skinne. Enkel stikkontakt med jord for montasje til DIN-skinne

Del av 9 Series
Se produktene
Acti 9 Tilknytningsskap

Acti 9 Tilknytningsskap

Tilknytningsskap i henhold til NEK399:2014. Kan ikke installeres der NEK400:2018 er benyttet

Se produktene

Acti 9 Styrings- og kontroll komponenter

Acti 9 Smartlink SI B

Acti 9 Smartlink SI B

Overvåking og styring av det elektriske anlegget fra byggets toppsystemet. Man kan fortløpende utvide energiovervåkningen av kursene med PowerTag.S tyr kritiske belastninger via BMS-systemet.

Del av EcoStruxure
Se produktene
Acti 9 Smartlink SI D

Acti 9 Smartlink SI D

Overvåking av det elektriske anlegget fra byggets toppsystemet. Man kan fortløpende utvide energiovervåkningen av kursene med PowerTag.Styr kritiske belastninger via BMS-systemet.

Del av EcoStruxure
Se produktene
Acti 9 Smartlink

Acti 9 Smartlink

Kommunikasjonssystem. -

Del av EcoStruxure
Se produktene Åpne produktvelger

Acti 9 Overvåkning- og kommunikasjons komponenter

Acti 9 Hjelpekontakter og utløsespoler

Acti 9 Hjelpekontakter og utløsespoler

For automatsikringer, jordfeilbryter, lastbrytere, fjernstyringsenheter, etc. -

Del av 9 Series
Se produktene
ARA

ARA

Automatisk tilleggsutstyr for gjeninnkobling for iC60 MCBer og iID RCDer. Oppdag den nye Acti 9-serien for lavspenning DIN-skinnesystem opp til 63 A

Del av 9 Series
Se produktene
RCA

RCA

Fjernkontroll som tilleggsutstyr for iC60-MCBer. Oppdag den nye Acti 9-serien for lavspenning DIN-skinnesystem opp til 63 A

Del av 9 Series
Se produktene
Optional auxiliaries for NG125

Optional auxiliaries for NG125

Multi 9-hjelpemidler til MCB-er. Valgfri kontroll, ekstern indikasjon og utløsningsbrytere for effektbrytere og reststrømmoduler

Del av 9 Series
Se produktene

Acti 9 Styring og kontroll

iCT

iCT

Kontaktorer. Oppdag det brede Acti 9 iCT-sortimentet av kontaktorer med 1 til 4 poler

Del av 9 Series
Se produktene
Ventilasjon: ventiler, aktuatorer og sensorer

iTL

Impulsreleer. Oppdag det brede Acti 9 iTL-sortimentet med impulsreleer

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger
Reflex iC60

Reflex iC60

Kombinert sikring og kontaktor. Acti 9 Reflex iC60: Alt-i-ett-automatsikringer med integrert kontaktorfunksjon, opptil 63 A

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger
iSSW

iSSW

Modulære brytere. Oppdag den nye Acti 9-serien for lavspenning DIN-skinnesystem opp til 63 A

Del av 9 Series
Se produktene
iPB

iPB

Trykknapper. Bli kjent med Acti 9 iPB-trykknappbrytere og iSSW-lastbrytere

Del av 9 Series
Se produktene
iCM B, D, E, C, V, A

iCM B, D, E, C, V, A

Modulære lastbrytere og vendere. Bli kjent med den nye Acti 9-serien med lavspente DIN-skinneprodukter.

Del av 9 Series
Se produktene

Acti 9 Lys, tid og energistyring

iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC

iRTA, iRTB, iRTC, iRTH, iRTL, iRTMF, iRBN, iRTBT, iRLI, iERL, iRCP, iRCI, iRCU, iRCC

Releer. Acti 9-modulære produkterfor DIN-skinnemontering.

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger
iEM, iME

iEM, iME

Kwh-måler. Acti 9-modulære produkterfor DIN-skinnemontering.

Vis detaljer
Acti 9 CDS Maksimalvokter

Acti 9 CDS Maksimalvokter

Maksimalvokter. Acti 9 CDS maksimalvoktere

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger

Acti 9 Signallamper

iTR

iTR

Transformatorer. Modulære skilletransformatorer og ringeklokke- og summertransformatorer

Del av 9 Series
Se produktene
iSO, iRO

iSO, iRO

Ringeklokker og summere. Modulær lysindikator, ringeklokke og summer

Del av 9 Series
Se produktene
iIL

iIL

indikatorlys. Acti 9 iIL-indikatorlys med LED for DIN-skinnemontering

Del av 9 Series
Se produktene

Acti9 Komponenter for likestrøm (DC)

C60 for DC

C60 for DC

Automatsikringer for DC og solcelleanlegg. For likestrøm: Solcelle, styrestrøm, etc.

Del av 9 Series
Se produktene Åpne produktvelger

Multi 9 Modulære DIN-skinne produkter

C60BP UL489 3P

C60 UL/CSA/IEC

Multi 9-automatsikringer opptil 63 A – nordamerikanske standarder. Nordamerikansk MCB-er opptil 63 A

Del av 9 Series
Se produktene
ID-RCCB

ID-RCCB

Multi 9 jordfeilbrytere opp til 125 A. Jordfeilbrytere opp til 125 A

Se produktene

Fordelingsskap

ABN ESPRO

ABN ESPRO

Modulære kapslinger av metall. Innfelt-og påveggkapslinger for elektrisk distribusjon, måling og multimedia for bruk i boliger og næringsbygg

Se produktene
Opale

Opale

Modulære kapslinger. Opale er en serie modulære kabinetter for innvendig bruk, men for forgrening av inntil 90 A og til kommunikasjon.

Se produktene

Industrikontakter og støpsler

PK Industrial Plugs and Sockets

PK Industrial Plugs and Sockets

Industrielle støpsler og stikkontakter. Industrielle støpsler og stikkontakter

Se produktene

Overspenningsvern

ProtectNet Bilde av APC Brand Schneider Electric

ProtectNet

Protects desktops, servers and switches. Advanced Surge Protection Against Damaging Power Transients Traveling Over Computer, AV and Network Data Lines

Del av SurgeArrest
Se produktene Åpne produktvelger
UPS Power Strip Bilde av APC Brand Schneider Electric

SurgeArrest Essential

Basic Protection Against Power Surges for Computers and Electronics. Guaranteed protection against surges spikes and lightning

Del av SurgeArrest
Se produktene Åpne produktvelger
SurgeArrest Home/Office Bilde av APC Brand Schneider Electric

SurgeArrest Home/Office

Professional-grade Electrical Surge Protection for Computers and Electronics. The world's only surge protector to incorporate removable cable guide and rotating cord retainer.

Del av SurgeArrest
Se produktene Åpne produktvelger
SurgeArrest Performance Bilde av APC Brand Schneider Electric

SurgeArrest Performance

Maximum Power Surge Protection for Computers, Notebooks and Other Electronics. The world's only surge protector to incorporate removable cable guide and rotating cord retainer.

Del av SurgeArrest
Se produktene Åpne produktvelger

Lurer du på noe?

Er det noe du lurer på, leter etter, eller noe du har lyst til å si til oss? Vår chat er åpen hver arbeidsdag mellom 7:30 og 16:00.

Slik bruker du produktkatalogen

Den 20.12.2017 forsvant vår gamle e-katalog for godt. Derfor har vi laget en enkel video som viser deg hvordan du bruker vår nye produktkatalog.

Trenger du support?

På våre tekniske support-sider finner du nyttige verktøy og dokumenter for alle produktene våre.

Finn erstatning for utgåtte produkter

Vi har fått et nytt verktøy som lar deg søke etter erstatninger til utfasede og utgåtte produkter, enkelt og oversiktlig.

Digitale produktkataloger - iPaper

Med iPaper får du enkel tilgang til produktinformasjon. Du kan blant annet søke på ord/el-nummer og lage egne brosjyrer med kun de sidene du trenger.

EcoStruxure™

Et enkelt, åpent IoT-system som sikrer pålitelighet og sikker drift, i tillegg til maksimal energieffektivitet.