Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg din lokasjon
Industri og automatisering

Frekvensomformere og mykstartere

Frekvensomformere for prosesser

Altivar Process ATV600

Altivar Process ATV600

Frekvensomformer for pumpestyring (fluid management) fra 0,75kW til 800kW. Frekvensomformer med innebygde tjenester dedikert til prosessindustri og verktøy for 3 faser synkron, asynkron og spesielle motorer fra 0,75 kW til 800 kW.

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger
Altivar Process ATV600

Altivar Process ATV900

Variabel hastighet for krevende applikasjoner fra 0,75kW til 800kW. Variable hastighetsdrifter og drivsystemer dedikert til maksimal produktivitet med gode motorstyrings- og tilkoblingsmuligheter (0,75kW til 800kW)

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger

EcoStruxure Motor Control Configurator

Sett sammen din egen Motor Control løsning i 3 enkle steg

Frekvensomformere for maskiner

Altivar 12

Altivar 12

Drivere for enkle maskiner fra 0,18 til 4 kW. Drivere med variabel hastighet for mindre maskiner med tre-fase 240 V 0,18 til 4 kW-asynkronmotor

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger
Altivar Machine ATV320

Altivar Machine ATV320

Variabel hastighetsdrift for enkle og avanserte maskiner. Altivar Machine ATV320, en variabel hastighet stasjon designet for originalutstyr produsenter (OEM) som oppfyller enkle og avanserte applikasjonskrav for 3-faset synkron og asynkronmotorer fra 0,18 til 15 kW (0,25 til 20 hk).

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger
Altivar Machine ATV340

Altivar Machine ATV340

Frekvensomformere for høyytelsesmaskiner maskiner 0,75 - 75 kW. Altivar Machine ATV340, en frekvensomformer designet for maskinbyggere (OEM) som bygger høyytelsesmaskiner med 3-fasede motorer med eller uten pulsgivere 0,75-75 kW

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger

Frekvensomformere for bygg

Altivar Lift

Altivar Lift

Drivere for heisemekanismer fra 4 kW til 22 kW. Presisjon og holdbarhet for heismekanismene dine

Del av Altivar
Se produktene
Altivar 212

Altivar 212

Dedikerte HVAC-frekvensomformere for motorer på 0,75 til 75 kW. Med fokus på ytelse, intelligens og bygningsvern

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger

Spesialfrekvensomformere

Altivar 71

Altivar 71

Utgått! Erstattet av ATV900 (kun 690V fortsetter). Frekvensinverterere for synkrone og asynkrone 3-fasemotorer fra 0,37 til 630 kW

Del av Altivar
Se produktene
Altivar 61

Altivar 61

Utgått - Erstattet av ATV600 (kun 690V fortsetter). Frekvensinverterere for asynkrone 3-fasemotorer fra 0,75 til 800 kW, variable momentbruksområder

Del av Altivar
Se produktene
ATV61/71 skap

ATV61/71 skap

Utgått! Erstattet av ATV660-680/ 960-980 (kun 690V fortsetter). -

Vis detaljer
Altivar 71 Plus

Altivar 71 Plus

Drivere for tungindustri fra 90 til 2000 kW. Lavspentdrivere med høye effektgrader, 90 til 2000 kW

Del av Altivar
Se produktene
Altivar 61 Plus

Altivar 61 Plus

Drivere for variabelt moment fra 90 til 2400 kW. Lavspentdrivere med høye effektgrader, 90 til 2400 kW

Del av Altivar
Se produktene
Altivar 312

Altivar 312

Utgått! Erstattet av ATV320. -

Del av Altivar
Se produktene
Altivar 71Q

Altivar 71Q

Vannkjølte drivverk for tungindustri fra 90 til 630 kW. Mer robust og effektivt med vannkjøling

Del av Altivar
Se produktene
Altivar 61Q

Altivar 61Q

Vannkjølte drivverk fra 110 til 800 kW for bruksområder med variabelt moment. Mer robust og effektivt med vannkjøling

Del av Altivar
Se produktene
Altivar 31C

Altivar 31C

Utgått - Erstattet av ATV320_W. Lukkede frekvensomformere til enkle maskiner 0,18 til 15 kW

Del av Altivar
Se produktene
Altivar 32

Altivar 32

Utgått! Erstattet av ATV320. Frekvensomformer til komplekse maskiner fra 0,18 til 15 kW

Del av Altivar
Se produktene

Mykstartere

Altistart 22

Altistart 22

Mykstartere for pumper og vifter fra 4 kW to 400 kW. Mykstartere for pumper og vifter fra 4 kW to 400 kW

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger
Altistart 48

Altistart 48

Mykstartere for tung industri og pumpe fra 4 til 1200 kW. Enheter med myk oppstart-myk stopp for 3-fasede asynkrone motorer fra 4 til 1200 kW

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger
Altistart 01

Altistart 01

Myke startere for enkle maskiner fra 0,37 til 75 kW. Myke startenheter og myk start - myk stopp-enheter for enfase- eller 3-fase asynkrone motorer fra 0,37 til 75 kW

Del av Altivar
Se produktene Åpne produktvelger

MV Frekvensomformere for mellomspenning opp til 16MW

Altivar Process ATV6000

Altivar Process ATV6000

Medium voltage variable speed drive from 2.4 to 13.8 kV and 0.3 to 20 MW. Altivar Process ATV6000 is a smart, connected drive system which helps optimize your business through process optimization, energy management improvements and asset management

Del av Altivar
Se produktene
Sammenlign produkter: /