Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Effektbrytere, lastbrytere og jordfeilreleer

Utforsk kretsbrytere, grunnlaget for sikre strømdistribusjoner og hovedbeskyttelsen fra elektrisk forårsaket brann. Beskytt hver linje som fører energi eller leverer apparater ved å velge den riktige kretsbryteren, som automatisk kobles fra hvis det skulle oppstå en kortslutning, eller en kabeloverbelastning. Legg til brytere for å aktivere manuell tilkobling eller frakobling for vedlikehold, og overføringsbrytere for å koble til kilder for reservestrøm.

Effektbrytere - luftbrytere (ACB)

MasterPact luftkretsbrytere (ACB) beskytter de største LV-linjene, med strømstyrke opptil 6300 A. De kan brukes til kildesammenkobling eller ombytting. For alle fagfolk på høyt nivå høres MasterPact ut som en saga om nyskapende gjennombrudd. Masterpact MTZ gir deg fullstendige tilkoblingsmuligheter med innebygde algoritmer som gir energipålitelighet og effektivitet hele tiden.

Masterpact MTZ, lavspent Effektbrytere og Lastbrytere, Type ACB, integrert måling og kommunikasjon, 630 til 6300A

Masterpact MTZ, lavspent Effektbrytere og Lastbrytere, Type ACB, integrert måling og kommunikasjon, 630 til 6300A

Masterpact MTZ, lavspent Effektbrytere og Lastbrytere, Type ACB, med tilbehør fra 630 til 6300A. Fastmontert eller uttrekkbar utførelse, manuell eller motorbetjent, integrert måling og kommunikasjon.. Masterpact MTZ, lavspent Effektbrytere og Lastbrytere, Type ACB (luftbryter) fra 630 til 6300A. Leveres i fastmontert eller uttrekkbar utførelse, manuell eller motorbetjent. Integrert måling og kommunikasjon.Høye ytelser opp til 150kA og svært egnet for krevende applikasjoner med store krav til driftsikkerhet. Enkelt oppgraderbar med digitale moduler. Smart mobilapp for rutinesjekk-avlesing og innstillinger, pluss driftassistanse ved utkobling, bidrar til maksimal oppetid og sikkerhet.

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
MasterPact NT

MasterPact NT

Effektbrytere fra 630 til 1600 A. -

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
MasterPact NW

MasterPact NW

Effektbrytere fra 800 til 6300 A. -

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
Masterpact NW-DC

Masterpact NW-DC

Effektbryter for DC-applikasjoner. Kontakt teknisk support for løsning, pris og leveringstid. Den nye MasterPact NW EPDC-D 1100V DC effektbryter fra Schneider Electric, utviklet for maritime applikasjoner, er spesielt tilpasset og designet for hybrid og helelektriske løsninger for skip. Effektbryteren er testet og godkjent opp til og med 1100V DC, har meget høy bryteevne og er marinesertifisert (DNV-GL). Uttrekkbar utførelse, 3 varianter opp til 4000 A og med likt tilbehør som standardserien NW-brytere.

Del av Pact Series
Se produktene
MasterPact UR

MasterPact UR

Ultrarask effektbryter, 5000 og 6000 A. -

Del av Pact Series
Vis detaljer
Micrologic electronic control units for Masterpact and Compact NS

MicroLogic

Vern for Masterpact NT/NW og Compact NS630b til 3200. Komponentene er tilgjengelig ved kjøp av komplett bryter eller tilgjengelig gjennom Schneider Electric sin egen serviceavdeling.

Del av Pact Series
Se produktene

Effektbrytere - kompaktbrytere (MCCB)

ComPact effektbrytere med støpt hus (MCCB) beskytter kabler for 100 til 3200 A. Den høyeste bryterkapasiteten gjør at de kan beskytte også mindre kabler når de er koblet sammen i nærheten av en kraftig energikilde. Som en søyle av digitalt sammenkoblede strømdistribusjoner (EcoStruxure Power) deltar ComPact-brytere i optimalisering av energiforbruk og ressursadministrasjon. Dra nytte av 65 års teknologisk lederskap og stol på utprøvd kvalitet, valgt selv i de mest krevende miljøer.

Compact NSX molded case circuit breakers (MCCB) 250 H 4P with Micrologic Vigi 7.2 E

Compact NSX <630A

Effektbrytere fra 100 til 630 A kombinerer markedets beste vernfunksjoner med mulighet for avansert energimåling og kommunikasjon. -

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
Compact NS > 630A

Compact NS > 630A

Effektbryter fra 630 til 3200 A (MCCB). -

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
Compact NSX for Direct Current

Compact NSX for Direct Current

Effektbrytere for DC fra 16 til 630 A. Effektbrytere og lastbrytere for DC applikasjoner.(Spesifikk type for solcelleanlegg.)

Del av Pact Series
Se produktene

Lastbrytere

Det omfattende sortimentet av svitsjfrakoblere, basert på ubestridte ledende ComPact- og MasterPact-teknologier, hjelper brukere med å avbryte linjer manuelt eller eksternt med kapasitet opptil 6300 A.

Compact  INS

Compact INS

Lastbrytere fra 40 til 2500 A. Komplett serie fra 40 til 2500A med høye ytelser som gir maksimal sikkerhet og beskyttelse. Bredt spekter av hjelpeutstyr tilpasset alle applikasjoner.Compact INS-lastbrytere kan benyttes som hovedbryter og/eller skillebryter i elektriske installasjoner opp til 690V. Leveres også som manuell omkoblerenhet for nett/aggregat og IP66 kapslet, brannklassifisert service-og sikkerhetsbryter spesiellt designet for tunnel.

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
ComPact NSX NA - Switch Disconnector

Compact NSX NA - lastbryter

Lastbrytere opp til 630A. Compact NSX NA lastbrytere er designet for pålitelig frakobling (isolasjon) i henhold til EN60947-3. Den har samme fysiske mål og felles tilbehør som Compact NSX effektbrytere opp til 630Amp.

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
ComPact NS NA Lastbrytere

ComPact NS NA Lastbrytere

Lastbrytere fra 630 til 3200A. Compact NS NA lastbrytere gir høy ytelse i optimal størrelse. Egner seg både som hovedbryter og avgang i manuell eller fjernbetjent(motorstyrt) versjon.

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
Masterpact Lastbrytere

Masterpact Lastbrytere

Lastbrytere fra 630 A til 6300 A. -

Del av Pact Series
Se produktene
Åpne produktvelger
Fupact sikringslister ISFL

Fupact sikringslister ISFL

Sikringslister fra 160 til 1250 A. -

Del av Pact Series
Se produktene

Omkoblersystemer

Overføringsbrytere utfører en overgang mellom 2 eller 3 strømkilder ved å kontrollere og synkronisere innkommende enheter på hver side, enten effektbrytere eller skillebrytere.

Compact og Masterpact

Compact og Masterpact

Omkoblersystemer fra 40 A til 6300 A. -

Del av Pact Series
Se produktene

Grensesnitt og gateways

Velg Enerlin'X grensesnitt- og gateway-enheter for å koble til elektrisk utstyr som bruker forskjellige protokoller og arkitekturer i ditt elektriske distribusjonssystem. Enerlin'X-tilbehør, som er en del av EcoStruxure-løsninger, inkludert I/U-moduler og frontvisningsmoduler for lavspennings kretsbrytere, forbedrer installasjonen og tilkoblingene, slik at du blir mer effektiv i jobben.

Enerlin'X Input/Output (I/O) application module

Enerlin'X IO

Additonal function module. -

Del av EcoStruxure
Se produktene

Jordfeilreleer

Acti9, ComPact og Vigirex jordfeilbryter beskytter mot farer som skyldes skadede isolasjoner. Sikre strømnettene mot elektrisk støt og mot brann som tennes av krypende strømmer.

Vigirex RMH, RM12T, RH10MP, RH99MP

Vigirex RMH, RM12T, RH10MP, RH99MP

Jordfeilreleer og toroider, en-kanals og flerkanalssystemer, med og uten kommunikasjon. Jordfeilreleer og toroider

Del av Pact Series
Se produktene

Motorvernbrytere og Vario lastbrytere

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Effektbryter for kortsluttningsbeskyttelse av motorer opptil 37 kW. -

Del av Pact Series
Se produktene

Lurer du på noe?

Er det noe du lurer på, leter etter, eller noe du har lyst til å si til oss? Vår chat er åpen hver arbeidsdag mellom 7:30 og 16:00.

Slik bruker du produktkatalogen

Den 20.12.2017 forsvant vår gamle e-katalog for godt. Derfor har vi laget en enkel video som viser deg hvordan du bruker vår nye produktkatalog.

Finn erstatning for utgåtte produkter

Vi har fått et nytt verktøy som lar deg søke etter erstatninger til utfasede og utgåtte produkter, enkelt og oversiktlig.

Digitale produktkataloger - iPaper

Med iPaper får du enkel tilgang til produktinformasjon. Du kan blant annet søke på ord/el-nummer og lage egne brosjyrer med kun de sidene du trenger.

EcoStruxure™

Et enkelt, åpent IoT-system som sikrer pålitelighet og sikker drift, i tillegg til maksimal energieffektivitet.