Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Betjeningsmateriell og signallamper

8 and 16mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XB6

Harmony XB6

Ø 16 mm trykknapper, brytere, signallamper i plast. Trykknapper, brytere og signallamper i plast, Ø 16 mm

Del av Harmony
Se produktene Åpne produktvelger
Harmony K

Harmony K

Ø 16–22 mm kambrytere (fra 10 til 150 A). Kambrytere (opptil 150 A)

Del av Harmony
Se produktene
Harmony XVL

Harmony XVL

Ø 8-12 mm signallamper i plast. LED signallamper Ø 8, Ø 12.

Del av Harmony
Se produktene

22 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XB5S

Harmony XB5S

Biometriske brytere Ø 22 mm. Biometriske brytere Ø 22 mm

Del av Harmony
Se produktene
Harmony XB5R

Harmony XB5R

Ø 22 mm trådløse og batteriløse trykknapper. Installasjonen gjøres enkelt med trådløse trykknapper – Harmony XB5R - enkelhetens kunst

Del av Harmony
Se produktene
Harmony XB4

Harmony XB4

Ø 22 mm trykknapper, brytere, signallamper i metall. Krombelagte trykknapper i metall, brytere og signallamper, Ø 22 mm.

Del av Harmony
Se produktene Åpne produktvelger
Harmony XB5

Harmony XB5

Ø 22 mm trykknapper, brytere, signallamper i plast. Ø 22 mm Trykknapper, signallamper, vendere, vri- og vippebrytere, m.m. i plast

Del av Harmony
Se produktene Åpne produktvelger
Harmony XB7

Harmony XB7

Ø 22–25 mm helstøpte trykknapper, brytere, signallamper. Ø 22-25 mm Helstøpte runde knapper og signallamper i plast

Del av Harmony
Se produktene Åpne produktvelger

30 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK

Ø 30 mm trykknapper, brytere, signallamper i plast. Ø 30 mm trykknapper, brytere, signallamper i plast

Del av Harmony
Se produktene Åpne produktvelger
Harmony 9001 K

Harmony 9001 K

Ø 30 mm trykknapper, brytere, Signallamper i metall. Krombelagte metallknapper og indikatorer, Ø 30 mm

Del av Harmony
Se produktene Åpne produktvelger

Trykknapper komplette og tomme

Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK

Trykknappbokser i plast for Ø 22 mm betjeningsmateriell i plast (XB5). Trykknappbokser i plast for betjeningsmateriell med Ø 22 fra Harmony® XB5-serien

Del av Harmony
Se produktene Åpne produktvelger
Harmony XALE

Harmony XALE

Trykknappbokser i plast for Ø 22 mm helstøpte betjeningsmateriell i plast (XB7). XALE Optimum trykknappbokser i plast for Ø 22 Harmony® XB7 betjeningsmateriell

Del av Harmony
Se produktene
Harmony XALG

Harmony XALG

Trykknappbokser i plast for krevende miljøer for Ø 22 mm betjeningsmaterialer i plast (XB5). XALG-trykknappbokser for Ø 22 Harmony® XB5 betjmot krevende miljøer

Del av Harmony
Se produktene
Harmony XAP, XB2 SL

Harmony XAP, XB2 SL

Metallkabinetter, for Harmony XB4. Trykknappbokser i metall for Ø 22 mm betjeningsmateriell i metall (XB4)

Del av Harmony
Se produktene
Harmony XAC

Harmony XAC

Hengetablå for Ø 22 mm trykknapper, signallamper og brytere i plast. Hengetablå for driftsstrømkretser utstyrt med 2 til 12 knapper, Ø 22 mm

Del av Harmony
Se produktene
Harmony XALF

Harmony XALF

Trykknappbokser for heisinspeksjon med Ø 22 mm betjeningsmateriell i plast. Trykknappbokser for vedlikehold av heiser

Del av Harmony
Se produktene
Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D

Komplette trykknappbokser i metall eller plast for eksplosive atmosfærer. Trykknappbokser laget av metall eller plast for eksplosive atmosfærer

Del av Harmony
Se produktene

Fjernstyringssentral

Harmony eXLhoist

Harmony eXLhoist

Trådløs kontroll for kran-applikasjoner. -

Del av Harmony
Se produktene

Sikkerhetsbrytere

Harmony XPE

Harmony XPE

Fotbrytere. Optimum og Universal fotbrytere

Se produktene
Preventa XPE ATEX D

Preventa XPE ATEX D

Foot switches, for explosive atmospheres. -

Se produktene
Harmony XB4 ATEX D

Harmony XB4 ATEX D

Ø 22 mm betjeningsmateriell i metall for eksplosive miljøer. Ø 22 mm betjeningsmateriell i metall for eksplosive miljøer

Del av Harmony
Se produktene

Joystick

Harmony XK

Harmony XK

Joystick-kontrollere og kontrollerstasjoner og skrivebord. Joystick-kontrollere og kontrollerstasjoner og skrivebord

Del av Harmony
Se produktene
Sammenlign produkter: /