Betjeningsmateriell, trykknapper og signallamper
Som verdensledende innen trykknapper, nødstopp, brytere og signallamper setter Harmony-serien en ny standard for operatøreffektivitet og ytelse. Produktene i Harmony-serien gir et robust, sikkert og ergonomisk system for enkel styring av maskiner og produksjonslinjer i krevende industrielle miljøer. De er designet for å forenkle installasjon og oppfylle de strengeste industristandarder.
Våre trykknappbrytere, nødstopp, velgerbrytere og signallamper finnes i 3 panelmonterbare dimensjoner, plast- eller metallversjoner og sertifisert for de fleste industrielle applikasjoner, inkludert eksplosjonsfarlige atmosfærer.
- 22 mm trykknapper (inkludert trådløse og batteriløse trykknapper)
- 30 mm trykknapper
- 8 mm og 16 mm trykknapper
Harmony-serien for industrielle applikasjoner inkluderer:
- Trykknapper: Tilgjengelig i størrelsene 22 mm, 30 mm, 8 mm og 16 mm, inkludert trådløse og batteriløse varianter.
- Nødstopp: Sikrer rask og sikker avstengning av maskiner i nødsituasjoner.
- Velgerbrytere: For valg av ulike funksjoner og moduser.
- Signallamper: Gir visuell tilbakemelding om maskinens status.
- Dreiebrytere: For justering av hastighet, temperatur og andre parametere.
- Kontrollstasjoner: Integrerte løsninger med flere funksjoner i én enhet.
- Kambrytere: For å bygge kontrollpaneler og konsoller for kontroll over prosesser og verktøy.
- Adgangskontroll-løsninger: For sikker tilgang til maskiner og områder.
- Fotbrytere: For bruk i applikasjoner der hendene er opptatt.
- Fjernkontroller: Trådløs styring for bruk i lett industri til tunge enheter med innebygd stoppknapp.
Nøkkelfunksjoner og fordeler:
- Bredt utvalg: Vi tilbyr et omfattende sortiment av trykknapper, nødstopp, brytere og signallamper i ulike størrelser, materialer og utførelser, samt et bredt utvalg av tilbehør.
- Høy kvalitet: Robuste og pålitelige produkter som tåler tøffe industrielle miljøer.
- Ergonomisk utforming: Sikrer enkel og intuitiv betjening for operatører.
- Fleksibel montering: Produktene er enkle å montere i paneler og kan tilpasses ulike industrielle miljøer, inkludert eksplosjonsfarlige områder.
- Avansert teknologi: Harmony-serien inkluderer intelligente, tilkoblede produkter som samler inn og behandler data, noe som gir verdifull innsikt for optimalisering av produksjonen.
- Sertifiseringer: Oppfyller internasjonale standarder og forskrifter for sikkerhet og ytelse.
Hvorfor velge Harmony:
- Pålitelighet: Lang levetid og høy motstand mot slitasje.
- Sikkerhet: Oppfyller strenge sikkerhetsstandarder.
- Fleksibel: Tilpass løsninger for ulike behov.
- Effektivitet: Øker produktiviteten og reduserer nedetid.