Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Velg din lokasjon

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Pressure Sensors

Wet and Dry Pressure Sensors for BMS applications

Del av SpaceLogic

Schneider Electric one-piece EP Dry Pressure Sensor measure static, differential pressure or velocity in duct and panel applications. These devices have an IP65/NEMA 4 environmental rating and 5-year limited warranty. The new EP Digital Pressure Transducer with LED display and temperature compensation circuitry can be used in a wide range of gas, liquid, or solid applications to help drive efficiencies and lower HVAC costs.

Pressure Sensors

Lurer du på noe?

Er det noe du lurer på, leter etter, eller noe du har lyst til å si til oss? Vår chat er åpen hver arbeidsdag mellom 7:30 og 16:00.

Slik bruker du produktkatalogen

Den 20.12.2017 forsvant vår gamle e-katalog for godt. Derfor har vi laget en enkel video som viser deg hvordan du bruker vår nye produktkatalog.

Finn erstatning for utgåtte produkter

Vi har fått et nytt verktøy som lar deg søke etter erstatninger til utfasede og utgåtte produkter, enkelt og oversiktlig.

Digitale produktkataloger - iPaper

Med iPaper får du enkel tilgang til produktinformasjon. Du kan blant annet søke på ord/el-nummer og lage egne brosjyrer med kun de sidene du trenger.

EcoStruxure™

Et enkelt, åpent IoT-system som sikrer pålitelighet og sikker drift, i tillegg til maksimal energieffektivitet.