Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

PROFIBUS

Kobler Profibus DP- og PA-enheter sammen

Schneider Electric-enheter kobles til standardene i markedet.

PROFIBUS
  • Funksjoner

    PROFIBUS er den ledende feltbussen med flere enn 30 millioner tilkoblinger installert på DP og PA. PA er teknologien som foretrekkes for tilkobling av instrumenter i prosessindustrien. PROFIBUS er åpen og tilbyr effektiv kommunikasjon mellom kontrollsystemet inkludert verktøy og utstyr for ressursforvaltning. Den nye PROFIBUS Remote Master-modulen tilbyr disse funksjonene for Modicon PAC. 

    PROFIBUS DP Remote Master-modul

    • Ethernet Modbus TCP til PROFIBUS DP V1 Gateway er tilgjengelig for Modicon Quantum, Premium og M340 PLS-er
    • Isolert PROFIBUS RS485-grensesnitt.
    • Støttet datahastigheter fra 9,6 kbd til 12 Mbd (standard EN50170 og IEC61158)
    • Standard versjon: 0° til 65°
    • Robust versjon: utvidet temperatur (-25° til +70°) og med Conformal Coating
    • Ethernet, 2-port Switch RJ45 10BASE T/100BASE TX, støtter sammenkobling av flere enheter
    • Støtte til 125 slaver
    • Asyklisk kommunikasjon (lese/skrive) i klasse 1 eller klasse 2
    • Synkroniser og frys
    • Utvidet diagnostikk
    • Maks. kapasitet (sykliske variabler): 2 kW inn / 2 kW ut
    • Konfigurering fra Unity Pro V5 basert på DTM og GSD-filer
    • DTM-kommunikasjon for kompatibilitet med tredjeparts FDT/DTM-basert ressursstyringsverktøy

    Modicon Premium PROFIBUS DP V0 rack-modul

    • Isolert PROFIBUS RS485-grensesnitt
    • Støtter datahastighet fra 9,6 kbd til 12 Mbd (standard EN50170 og IEC61158)
    • Støtte til 125 slaver
    • Asyklisk kommunikasjon (lese/skrive) i klasse 1 eller klasse 2
    • Maks. kapasitet (sykliske variabler): 242 W inn / 242 W ut
    • Konfigurering fra eksternt SyCon-verktøy basert på GSD-filer

    Ny!
    PROFIBUS Remote Master-modul

    • Ekstern administrasjon av PROFIBUS DP V1- og PA-enheter.
    • Tilkobling av ressursstyring med støtte for FDT/DTM-teknologi.


    Fordeler

    Schneider Electric-enheter kobles til standardene i markedet.
     
    Fjernstyr PROFIBUS PA eller DP V1-enheter fra Modicon Quantum, Premium, M340 eller hvilket som helst ressursstyringsverktøy som støtter FDT/DTM-teknologi.
    Plugg den nye PROFIBUS Remote Master eller PRM inn i et Ethernet Modbus TCP/IP-nettverk, nærmest mulig prosessen eller instrumentene.
    Bare ett verktøy, Unity Pro, er nødvendig for å lage PROFIBUS-konfigurasjonen, PLS-programmet og å stille inn enhetsparameterne

    Applikasjoner

    Disse bruksområdene har god nytte av instrumentene på PROFIBUS PA og ressursstyringsverktøyet: vannbehandling, næringsmiddel, olje og gass, gruvedrift, sementindustri osv.