Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

MiCOM P11x

-

-

MiCOM P11x
  • Funksjoner

    MiCOM P11x-reléene er en kompakt løsning for alle mellomspenningsanvendelser hvor det kreves beskyttelse mot overstrøm og/eller jordfeil.  Det dekker opp for applikasjoner med konvensjonell hjelpestrøm og hvor hjelpespenning ikke er tilgjengelig eller ikke garantert ved å bruke innovative selvdrevne eller dobbeltdrevne moduser (P115 og P116).

    Fleksible og kompakte alternativer for enhetens montering betyr at P11x kan brukes med plan-, tavle-, vegg-, DIN-skinne- eller pluggbare teknologier.

    Alle enhetene inkluderer digitale innganger og utganger og en innebygget USB-port for rask tilkopling til innstillingsprogramvare (MiCOM S1 Studio).

    MiCOM P11x-reléene inkluderer mange ekstra modellspesifikke funksjoner i forhold til tiltenkt formål, som f.eks.:

    • Registrering av feil, hendelser og forstyrrelser
    • RS485-kommunikasjonsporter
    • Kapasitiv utladningsutgang (følsomme utløserspoler, strykere og flagg tilgjengelige i P115 og P116)
    • Valgbare målekriterier: Sann RMS eller grunnleggende frekvensstrømmålinger
    • Konvensjonelle innganger for strømtransformatorer eller ekstremt kompakt løsning ved bruk av tilpassede lavspenningstransformatorer med faset ringkjerne


    Fordeler

    Fleksibel, kompakt serie med god verdi for overstrøms- og jordfeilbeskyttelse

    • Godt kost-/nytteforhold
    • Kompakte størrelser med høy funksjonalitet
    • Lang rekke funksjoner for overstrømsbeskyttelse
    • Intet behov for hjelpeforsyning, reduserte kostnader - hjelpespenningskretser behøves ikke
    • Innebygget USB-innstillingsport
    • SCADA-kommunikasjoner
    • Kostnadsreduksjon grunnet bruk av energiutløserutganger
    • Fleksible boksmonteringsalternativer
    • Innebygde kommandoknapper for utløs/steng

    Applikasjoner

    • Industrielle anlegg, transport og fornybar energi
    • Avansert LS- til MS- avganger, kondensatorbank og transformatoravganger som krever grunnleggende registrerings- og kommunikasjonsfunksjoner
    • Kostnadsoptimerte løsninger
    • Anvendelser som krever kompakte boksstørrelser
    • Når en hjelpeforsyning ikke er tilgjengelig eller ikke garantert