Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

EVlink hurtigladere

EVlink-ladeløsninger for elektriske kjøretøy

Melding om salgsslutt

EVlink-hurtigladeløsninger for parkeringsplasser og bensinstasjoner

EVlink hurtigladere
  • Funksjoner

    Utviklingen av elektriske kjøretøy har skapt nye behov som bensinstasjoner kan dekke ved å utvide installasjonene sine.
    Førere av elektriske kjøretøy kan ha behov for å lade hurtig i nødstilfelle eller ved kjøring over lengre avstander. EVlink hurtigladere gir brukerne mulighet til å lade bilbatteri på like kort tid som det tar å få seg en kopp kaffe: Kaffe og lading!

    Tekniske data

    • DC-utgang 500 V DC – 120 A
      • Utgangsstrøm 50 kW
      • Lademodus: modus 4 i henhold til IEC 61851
      • Kompatibel med CHAdeMO-protokollen
      • Kjøretøykontakt: Yazaki 125 A
      • Kabellengde: 4,4 m
    •  Driftsforhold 
      • Utendørs,
      • Kapslingsgrad: IP54,
      • Mekanisk slagfasthet: IK10,
      • fuktighet opptil 95 %
      • Driftstemperatur: –30°C/+50°C
    • Berøringsskjerm HMI
    • CE-merking:
      • IEC 61851-21/22/23
      • IEC 61439-2/5
      • IEEE519, IEC61000
    • Tilgjengelige alternativer
      •  AC 400 V 3-fase 63 A (43 kW) i IEC 61851, kjøretøykontakt type 2
      • RFID (identifisering)

     



    Fordeler

    Det er mulig å lade et batteri opptil 80 % kapasitet på under 20 minutter med Schneider Electrics EVlink-hurtigladeløsning, som er like enkel å installere på en bensinstasjon som på en kjøretøypark. Den passer for likestrøm- eller vekselstrømteknologi for elektriske kjøretøy hvis de er kompatible med standardene og egenskapene som er nevnt ovenfor.

    Denne løsningen betyr:

    For brukeren

    • Kaffe og lading: en rask måte å lade kjøretøybatteriet.
    • Intuitivt, brukervennlig tilkoplingspunkt. 
    • Total sikkerhet både for mennesker og materiell. 
    • Garantert sinnsro for brukerne: når det er plugget inn, lades kjøretøyet uten behov for oppsyn.

    For operatøren

    • Enkel å bruke og vedlikeholde i sikker modus.
    • Pålitelig og robust løsning.
Sammenlign produkter: /