Norway
Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

 

iID Jordfeilbryter

Acti 9 iID jordfeilbrytere (RCCB)

Acti 9 iID-jordfeilbrytere (RCCB) opptil 125 A. Leveres som 2P og 4P i standard A-klasse og A-klasse SI-type. A-klasse jordfeilbrytere håndterer og reagerer på vekselstrøms jordfeil, og jordfeil med pulserende likestrømskomponenter i størrelse tom 6 mA. iID Leveres også som 4P B-klasse. B-klassen håndterer og reagerer på både AC og ren DC jordfeilstrømmer. Anbefales i rene DC applikasjoner og i anlegg hvor det benyttes 3-fasematet frekvensomformere eller 3-fasematet El-billadere.

iID Jordfeilbryter
  • Funksjoner

    Acti 9 iID-jordfeilbrytere er samordnet med iC60-automatsikringer for absolutt personbeskyttelse og utstyr mot elektrosjokk og brannfare, og for forbedret driftskontinuitet.

    • VISI-SAFE: For sikker drift og vedlikeholdsarbeid.
    • Klasse 2-isolering: kontinuerlig sikkerhet for operatører og ukvalifisert personell.
    • VisiTrip: Indikerer hvilken avgang som har koblet ut, og hvilken type feil som forårsaket utkoblingen. Gjør feilsøkingen raskere og reduserer avbruddstiden.
    • Beskyttelse mot jordfeil: økt driftskontinuitet, spesielt med SI-typen (Super immune) i forurensede/agressive miljøer og installasjoner med datanettverk og lyslaster.
    • Det elektriske hjelpeutstyret og det mekaniske tilbehøret er det samme som til iC60- automatsikringene.
    • Nominell strøm: 25 til 125 A 
    • Standard A-klasse og A-klasse SI (Super immune)
    • 30 mA følsomhet: ekstra beskyttelse mot direkte kontakt (i samsvar med IEC 60364) 
    • 100 mA, 300 mA og 500 mA følsomhet: ekstra beskyttelse mot brann og indirekte kontakt (i samsvar med IEC 60364) 
    • Type Selektiv: for å sikre korrekt selektivitet mellom to nivåer av jordfeilbrytere, og at kun jordfeilbryteren nærmest feilen kobler ut. 
    • Full koordinering med Acti 9 og Multi 9-automatsikringer
    • Testet og godkjent ihht. IEC/EN 61008-1, sertifisert av nasjonale offentlige myndigheter 
    • Godkjent som isolert skille i samsvar med industristandarden IEC / EN 60947-2 
    • Driftsspenning: opptil 400 V AC, isolasjonspenning: 500 V
    • Elektrisk hjelpeutstyr: indikasjon av status og utkobling, shunt-tripspole, underspenningsspole, 
    • Klikk her for å få mer informasjon


    Fordeler

    • Økt driftskontinuitet med VisiTrip.
    • Økt driftskontinuitet med SI-typen (Super immune).
    • Enkel å installere med IP20B, robuste klemmer
    • Miljøvennlig med 100 % resirkulerbare materialer.

    Applikasjoner

    Beskyttelse i alle industri- og næringsbygg mot:

    • Elektrosjokk (i samsvar med installasjonsstandard IEC 60364 og nasjonale standarder)
    • Risiko for brann på grunn av jordfeilstrømmer i elektriske installasjoner.
Sammenlign produkter: /