-
-
The CONNECT radio system not only provides the most reliable connections but also ensures simple installation and function checking. With the new CONNECT radio central unit it shows its best side – and connects numerous new functions of the “radio world” and the “IP world” in a single control unit.
ATTRIBUTES OF CONNECT RADIO CENTRAL UNIT- High-resolution, backlit TFT colour display (number of colours: 16-bit/64,000, brightness: 400 cd/m2)
- Wide reading angle (60°– 80°)
- Very straightforward operation via dial ring (clickwheel) with four cursor keys and the enter key
- Favourite key (request menu)
- Home key calls up the menu structure directly
- Eight freely programmable pushbuttons for direct control of functions
- Individually confi gurable labelling field
- Real-time clock
- Ethernet connection
- Integrated radio antenna
- Controlling the lighting
- Controlling roller shutters
- Controlling the room temperature
- Activating scenes
- Controlling individual and group functions via Schneider-electric@home or via the eight operator buttons of the CONNECT radio central unit
- Interface for the Microsoft Multimedia Center edition
- Multimedia activation via streaming clients (e.g. Squeezebox) as well as volume control and playlists
- Display of current news thanks to RSS newsfeed
- Signalling e-mail arrivals
- Presentation of images in the form of a slideshow
- Digital clock as screensaver
- Recording history data and forwarding by e-mail (e.g. if the lighting is switched on while the homeowner is on holiday, he immediately receives a warning e-mail)
- and much more
You can access many functions even when you aren’t home. The CONNECT radio central unit has an additional Ethernet connection and is controlled via Schneider-electric@home. That way you can use the radio central unit to control building functions remotely even when you’re away.
-
-
Lurer du på noe?
Er det noe du lurer på, leter etter, eller noe du har lyst til å si til oss? Vår chat er åpen hver arbeidsdag mellom 7:30 og 16:00. Chat med oss -
Slik bruker du produktkatalogen
Den 20.12.2017 forsvant vår gamle e-katalog for godt. Derfor har vi laget en enkel video som viser deg hvordan du bruker vår nye produktkatalog. Se videoen -
Trenger du support?
På våre tekniske support-sider finner du nyttige verktøy og dokumenter for alle produktene våre. Gå til support -
Finn erstatning for utgåtte produkter
Vi har fått et nytt verktøy som lar deg søke etter erstatninger til utfasede og utgåtte produkter, enkelt og oversiktlig. Søk i verktøyet -
Digitale produktkataloger - iPaper
Med iPaper får du enkel tilgang til produktinformasjon. Du kan blant annet søke på ord/el-nummer og lage egne brosjyrer med kun de sidene du trenger. Gå til iPaper -
EcoStruxure™
Et enkelt, åpent IoT-system som sikrer pålitelighet og sikker drift, i tillegg til maksimal energieffektivitet. Lær mer