-
-
Filtrer etter:
Tilbakestill alt -
8 produkter -
-
Funksjoner
Industrielle polyesterbokser og tilbehør
- Hoveddel laget av glassfiberforsterket polyester, støpt med varm kompresjon. Farge: RAL 7032. 135 mm høy.
- 3 typer lokk:
– transparent polykarbonat, 45 mm eller 95 mm høy
– opak polykarbonat RAL7032, 45 mm eller 95 mm høy
– polyester RAL7032, 45 mm høy - 14 dimensjoner fra 180 x 270 x 180 mm opptil 540 x 720 x 230 mm.
- Modulære dimensjoner for sider: 180, 270, 360, 540 og 720 mm.
- Høyde og bredde er likegyldig.
- Låses av 4, 6 eller 8 skruer avhengig av dimensjonene.
- Monteringsbosser allerede støpt med innsatser M6.
- Versjon med modulær distribusjon (leveres med grunnplate).
- Total isolering for realisering av utstyr i klasse II.
- Beskyttelsesgrad IP65.
- Slagfasthet: IK09.
- Selvslukkende: bestått test ved 960 ºC.
- Sertifisering i samsvar med standarden IEC62208 for skap og kapslinger.
- UL/CUL-sertifisering.
Fordeler
Isolerende bokser med modulære dimensjoner.
- Kan justeres (horisontal og vertikal kobling) for å lage sett for ulike funksjoner.
- Ingen risiko for elektrisk kontakt.
- Egnet for bruk innendørs og utendørs.
- Tåler krevende atmosfærer.
- Kan benyttes i et bredt temperaturområde.
- Lett å maskinere – maskinering fører ikke til korrosjon.
- Halogen-fri.
- Lang levetid uten vedlikehold.
- Gir god beskyttelse av utstyr (IP65).
- Versjon med transparent deksel for kontroll og avlesning, og opak dekselversjon.
- Låsesystem ut det beskyttede volumet.
- Ulike typer grunnplater i metall eller isolerende materiale.
- Standardversjon for modulær distribusjon.
- Kundetilpasning: farge, maskinering, hengsle og installering av tilbehør.
- Hoveddeler og lokk tilbys separat.
- Leveres i partier.
Applikasjoner
- Energidistribusjon og styring i energiinfrastrukturer og industrimarkeder. Installeres innendørs eller utendørs, under krevende forhold og tøffe miljøer for å unngå elektriske farer.
- Sett for automatikk, måling, distribusjon og beskyttelse som separerer funksjonen. I bygninger eller skap, eller innebygd volum med dør.
- Lavspenningsmåling og beskyttelse.
Galleri
Thalassa PLS
Isolerende, modulære bokser
Industrielle polyesterbokser og tilbehør