Vår nye generasjon ComPact NSX effektbrytere har en innovativ, ny design. Med tids- og kostbesparende egenskaper under installasjon, og ny trådløs tilkobling for hjelpeutstyr, vil den være perfekt for alle dine prosjekter.
Fordeler med ComPacT NSX
Effektivitet
- Transparent frontdeksel for rask og sikker identifisering av brytertilbehør
- Scan QR kode for enkel tilgang til dokumentasjon
- Integrert jordfeilbeskyttelse og standarisert tilbehør – du sparer plass, tid og innsats
Pålitlighet
Vær trygg på at effektbryteren med optimalisert størrelse og skreddersydde innovasjoner tilfredstiller dine krav. Roto-active™ bryteteknologi bidrar til økt levetid og driftsikkerhet på installasjonen. Du kan stole på ComPacT NSX, selv i de mest krevende omgivelser og applikasjoner.
IoT tilkoblet
Den nye trådløse hjelpekontakten gir lokal og fjern kommunikasjon tripp-alarm og pre-alarmer. Dette gir økt proaktiv drift-og energieffektivitet.
Høydepunkter
Maksimer oppetiden
I tillegg til en betydelig designforbedring, er den nye generasjonen ComPacT NSX brytere designet for å sikre maksimal oppetid i installasjonen gjennom følgende egenskaper:
- Sikrer optimal selektivitet og back-up med nedstrøms og oppstrøms Schneider Electric vern.
- Tilrettelegger for korrektivt, preventivt og prediktivt vedlikehold takket være avanserte Micrologic vern.
- Sender alarmer så vel som lokal indikasjon med den nye trådløse hjelpekontakten.
Beskyttelse begynner med forebygging
Den nye generasjon ComPact NSX effektbrytere er designet for å forhindre elektrisk brann:
- Gjennom integrert jordfeilbeskyttelse.
- Med preventivt vedlikehold.
- Takket være Everlink tilkoblingsklemmer.
Fakta om ComPacT NSX
ComPacT NSX MCCB effektbrytere er designet for å gi optimal utnyttelse av både tekniske egenskaper og plassbehov. Produktserien leveres i to rammestørrelser og et bredt spekter av funksjoner for vern, måling, kontroll og hjelpeutstyr.
Spesifikasjoner:
- Fleksibel montasje i alle posisjoner
- Nominell strøm: 16 til 630A
- Optimalisert bryteevne for alle spenningsnivåer:
- Brytere opp til 250A: 25, 50, 70, 150, 200kA ved 400VAC
- Brytere opp til 250A: 40, 90, 100, 150, 200kA ved 230VAC
- Brytere opp til 400/630A: 50, 70, 150, 200kA ved 400VAC
- Brytere opp til 400630A: 85, 100, 150, 200kA ved 230VAC
- Alle brytere har 75 og 100kA ved 690VAC
- Leveres i 1, 2, 3, 4 polt versjon
- Bredt spekter av elektroniske og termomagnetiske vern
- Avanserte vern med integrert energimåling (I, U, P, E, THD, f cosPhi)
- Utskiftbare vern gir stor fleksibilitet for oppgradering til smarte funksjoner
- Sømløst «Plug and play» system for kommunikasjon
- Meget stort spekter av hjelpeutsyr og tilbehør
- Integrert jordfeilbeskyttelse med Micrologic 4 eller 7 (Micrologic 7 har også energimåling integrert)
Lær mer om ComPacT NSX
Koble til EcoStrucure Power
ComPacT NSX serien er designet for å kobles til EcoStrucure Power, en IoT-tilkoblet arkitektursom er her for å forbedre alle aspekter i ditt el-distribusjonsystem. Ta full kontroll med sanntids data og smarte analyser for prediktivt vedlikehold.
Lær mer om EcoStruxure Power
ComPacT-serien vinner iF Design Award
ComPacT-serien er anerkjent av en av de eldste og uavhengige designinstitusjonene i verden. Det å vinne en iF Design Award er en stor prestasjon for dette nye sortimentet, og bevise på at design kan løftes for å forbedre kundeopplevelsen.


