3-fas DIN-skinne montert energimålere opptil 125A, for overvåkning av distribusjonspaneler
Del av 9 Series
Få full kontroll over energiforbruket med Acti 9 iEM3000 Series energimålere. Acti 9 iEM3000 målerne gjør mer enn bare å måle kilowattimer. De gir full oversikt over både forbruket og strømgenereringen på anlegget med full 4-kvadrant måling av aktiv og reaktiv energi som leveres og mottas. I tillegg gir omfattende sanntidsmålinger (V, I, P, PF) mer detaljert informasjon om energiforbruket, og flere prissatser gir fleksibilitet til å sammenligne med faktureringsstrukturen til strømleverandøren.