Oppdag PowerLogic P5 beskyttelsesrelé
Oppdag PowerLogic P5 beskyttelsesrelé
Bransjeledende beskyttelsesreléer

Med PowerLogic P5 møter avansert pålitelighet fremtidssikret design bygget på bevist funksjonalitet og over 100 års erfaring med beskyttelsesreléer. Den er enkel å installere, konfigurere og utvide, eller ettermontere, inkludert en innovativ uttrekkbar design med sikkerhetskopieringsminne som lar deg få operasjoner i gang igjen på bare ti minutter etter vedlikehold.
Fordeler med PowerLogic P5 beskyttelsesrelé
Fordeler med PowerLogic P5 beskyttelsesrelé
Trygg og sikker
Forbedrer operatørenes sikkerhet med innebygd lysbuesikring og nærliggende kontroll, samtidig som den gir bedre beskyttelse mot cyberangrep i samsvar med de nyeste cybersikkerhetsstandardene.
Pålitelig og bærekraftig
Forleng levetiden til produktene dine med økt EMC-robusthet, uttrekkbar design og en evolverende kommunikasjonsprofil. I tillegg kan du nå bærekraftsmålene med lavt energiforbruk i enheten.
Fleksibel og enkel
Rask tilbakebetaling av investeringen med en uovertruffen digital opplevelse gjennom hele livssyklusen, og med et bredt utvalg av intuitive funksjoner for å optimalisere den daglige driften.
Fordeler med PowerLogic P5 beskyttelsesrelé
Fordeler med PowerLogic P5 beskyttelsesrelé
Avansert cybersikkerhet
- Standardfunksjoner inkluderer signatur for fastvare, autoriseringsadministrasjon for rollebasert tilgangskontroll (RBAC) og portforsterkning.
- Dokumentert kommunikasjonsstabilitet Achilles Level 1 & Level 2-sertifisering.
- Tredjeparts-sertifisert i henhold til IEC 62443 4-2-standarden på sikkerhetsnivå 1 (valgfritt cybersikkerhetspakke).
Økt sikkerhet
- Innebygd lysbuebeskyttelsesfunksjon (valgfritt).
- Nærliggende kontroll med en mobilapplikasjon.
- IP-beskyttet uttrekkbar design.
Forbedret restitusjonstid
- Uttakbart design for raskere vedlikehold.
- Automatisk gjenoppretting av innstillinger ved hjelp av sikkerhetskopieringsminne og fortsettelse av operasjoner på så lite som 10 minutter.* (*Beregning av gjennomsnittlig reparasjonstid (MTTR) utført av Schneider Electric)
Forbedret tilkobling
- Syv innebygde protokoller, opptil 2 MAC-adresser, 3 IP-adresser, 3 protokoller samtidig, dobbel redundans og flere tidsynkroniseringsmoduser.
- Legg til kommunikasjonsmoduler når som helst, inkludert på stedet, for å oppgradere enheten din i tråd med fremtidige nettverksutviklinger.
- IEC 61850-klar top-down engineering med fleksibel produktnavngivning.
Programfleksibilitet
- Kompatibel med konvensjonelle CT-er/VT-er eller lavspenningsinstrumenterings transformatorer LPCT/LPVT i samsvar med IEC 61869-10 og IEC 61869-11.
- Brukerdefinert programmerbar logikk for boolske signaler optimalisert for realisering av tidsavhengige ordninger.
- Avansert logikk (valgfritt) i samsvar med IEC 61131- og IEC 61499-standarder og optimalisert for komplekse applikasjonsfunksjoner.
Enklere med digitale verktøy
- EcoStruxure™ Power Build – Verktøy for onlinebestilling av mellomspenning: Muliggjør raskere og enklere bestilling.
- Konfigurasjonsprogramvare med virtuell injeksjons testing og innebygd webserver: For raske endringer direkte fra nettleseren.
- EcoStruxure Power Device-app: For enklere og tryggere drift og vedlikehold.
- mySchneider-app: En enkel måte å få tilgang til support og produktdata ved å skanne QR-koden på enheten.
Perfekt for din bedrift
Energi og infrastruktur
PowerLogic P5 muliggjør nye beskyttelses- og kontrollprogrammer for krevende mellomspenning. Reduser risiko, forbedrer påliteligheten, alt med avansert tilkobling og bevist IEC 61850-profil. Forenkler den daglige driften med en rekke digitale verktøy for brukerne.
Datasentere
Øk drifts- og cybersikkerheten til kraftinfrastrukturen din, samt forbedre sikkerheten med PowerLogic P5. Fremskynd prosjektimplementeringen med toppmoderne digitale verktøy for å effektivisere systemingeniør-arbeidsflyten og igangkjøringsaktiviteter.
Olje og gass
PowerLogic P5-vernereleer er avgjørende komponenter i olje- og gassinstallasjoner. De bidrar til å minimere elektriske sikkerhetsproblemer, begrense skade på utstyr, forhindre vedlikehold og øke produktiviteten.
Start å bruke PowerLogic P5 beskyttelsesrelé i dag
Velg den konfigurasjonen som passer dine behov best.
Flere ressurser
Flere ressurser