Oppdag Lexium 62 & Motors
Oppdag Lexium 62 & Motors
Et modulært fleraksesystem

Lexium 62-systemet for multi-akse-drift tilbyr, med felles strømkilde og ulike driftversjoner, en modulær løsning for optimalisert skapplass, reduserte monterings- og kablingskostnader og høyproduktive maskiner. Disse servodriftene, tilgjengelige i enkeltaksede (1 akse) og dobbeltaksede (2 akser) versjoner, med standard eller innebygd sikkerhet, eller til og med avansert, kan styres med alle PacDrive 3 LMC bevegelseskontrollere i Eco- og Pro/Pro2-serien via Sercos-kommunikasjon. Tilhørende servomotorer dekker et bredt spekter av ytelse, fra dynamiske til høybelastede applikasjoner gjennom mat- og drikkemiljøer, i ulike størrelser og alternativer.
Fordeler med Lexium 62 & Motors
Fordeler med Lexium 62 & Motors
Modulær
Opptil 50 % mindre plass med en delt strømforsyning. Modulære frekvensomformere, enkle eller doble, med standard integrert sikkerhet eller avansert sikkerhet, med et strømspenn fra 6 til 130 A. Enkel forlengelse med DC-kobling.
Effektiv
Enkel installasjon, idriftsetting og vedlikehold.
Sikkerhet
Innebygde sikkerhetsdrivere tilgjengelig med STO, SS1, SOS, SS2, SMS, SLS, SDI (i henhold til IEC 61508, EN/ISO13849-1).
Lexium 62 & Motors
Lexium 62 & Motors
- Moduler design bestående av enkelt- og dobbeltdrivere av samme størrelse og delte strømforsyninger for alle drivere.
- 50 % mindre kabinettplass.
- Programvare-kompatibel med integrerte servodrivere Lexium 62 ILM og frittstående servodrivere Lexium 52.
- Enkeltaksede drivere med toppstrøm fra 6 til 130 A.
- Dobbeltdrev med toppstrøm fra 2 x 6 til 2 x 27 A.
- Strømforsyninger med toppstrøm 20A/84 A.
- Sikkerhetsinngang for Inverter-start (i henhold til EN/ISO 13849-1:2008).
- Innebygde sikkerhetsfunksjoner STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI og SMS integrert.
- PLC åpner sikre funksjonsblokker for enkel programvareintegrasjon tilgjengelig.
- Sikre drivere kan brukes i kombinerte konfigurasjoner med standard drivere.
- Frontmontert hurtigkobling for strøm, styrespenning og DC-buss, ingen bakplate.
- 1 plugg for alle motorsignaler, verktøyfri tilkobling.
- Rask tilkobling til Sercos med korte kabelbroer.
- Enkel mekanisk montering/avmontering.
- Enkel igangsetting, automatisk motordeteksjon.
- Lexium SH3 for dynamisk ytelse, høyere strømtetthet, opptil 9000 rpm, forskjellige flensstørrelser og alternativer og en annen tilkobling tilgjengelig.
- Lexium MH3 for middels treghet, egnet for bruksområder med høy belastning og kompakte maskiner, opptil 6000 rpm, med fire flensstørrelser.
- Lexium SHS i rustfritt stål, høy dreiemomentutgang, med én motorkabeltilkobling for redusert installasjons- og rengjøringsinnsats, ideell for næringsmiddel- og farmasøytiske miljøer.
Bruksområder
Emballasje
Finn ut merMaskinstyring
Utforsk merMaterialhåndtering
Utforsk mer
Tilleggsressurser
Tilleggsressurser