EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

Sikkerhet

Hold mennesker og ressurser tryggere. Overvåk innstillingene for strømbryterbeskyttelse, oppdag unormale forhold som risikerer sikkerheten, og lokaliser isolasjonsfeil.

Pålitelighet

Forstå hendelsesårsaken med avanserte strømteknikker, identifiser mønstre, overvåk beskyttelsesinnstillinger og spor systemkapasitet for å unngå overbelastning.

Effektivitet

Utfør formelle revisjoner, måleanalyser og kostnadsfordeling for å evaluere driften, avsløre og validere besparelser og identifisere unormalt energiforbruk.

Samsvar

Samle data på tvers av prosesser, generer samsvarsrapporter som oppfyller forskriftsstandarder, identifiserer nøkkelindikatorer og samsvarer med vanlige IT-praksis.

Spenningsforstyrrelser: Bølgeformanalyse

Automatisert bølgeformanalyse undersøker spenningssignaturer for å identifisere grunnårsaker og retning, og hjelper operatører med å forstå problemene og iverksette tiltak for å hindre fremtidige forstyrrelser.

Datavisualisering og analyse

Robust datavisualisering, rapporteringsverktøy, energimodellering og benchmarking bidrar til å oppfylle ISO 50001-, 50002- og 50006-standardene og gir data til energirevisjoner for å forbedre energiytelsen.

Automatisk alarmgruppering

Hendelsesdata samles inn og grupperes i hendelser, slik at operatørene kan prioritere kritiske alarmer. En tidslinjevisning muliggjør en dypere analyse av hendelsessekvenser, slik at du kan ta raskere og mer informerte beslutninger.

ION-programmerbarhet

ION-teknologi muliggjør tilpasset logikk, algoritmer og databehandling. Med et grafisk grensesnitt kan brukere konfigurere moduler på fysiske målere eller virtuelle tjenester for fleksibel strømstyring.

Perfekt for virksomheten din

Å forbedre bygningers ytelse – enten det gjelder økonomi, energi eller andre aspekter – er alltid topp prioritet.

Med EcoStruxure Power Monitoring Expert kan bygningsoperatører:

  • Redusere vedlikeholdskostnader og energiforbruk, forlenge utstyrets levetid, og øke både brukskomfort og produktivitet.
  • Forutsi fremtidig energiforbruk basert på ekstern temperatur, belegg og andre variabler.
  • Etablere referanseverdier for energieffektivitet og ta informerte beslutninger som reduserer energiforbruket og forbedrer bygningens energiytelse.

For datasentre er det avgjørende å sikre 24/7 drift. Dette gjør pålitelighet, effektivitet og samsvar i strømnettet til de viktigste utfordringene de står overfor i dag. Uventede strømbrudd er gjennomsnittlig under en million dollar i tap pluss et svekket omdømme

Med EcoStruxure Power Monitoring Expert kan operatører ved datasenteranlegg:

  • Sikre maksimal oppetid og total oversikt over strømsystemet.
  • Gjenopprette strømmen raskt og trygt etter en krise.
  • Forbedre datasenterytelsen uten at det går på bekostning av strømtilgjengeligheten eller -påliteligheten.
  • Sikre kontinuitet i virksomheten under alle omstendigheter.

Sykehus er under økende press for å utrette mer med mindre, samtidig som de overholder strenge forskrifter og stadig skiftende teknologi. EcoStruxure Power Monitoring Expert er utformet for et alltid-på-strømmiljø i kliniske behandlingsmiljøer og muliggjør sporing av strømforhold i sanntid for å forbedre effektiviteten og påliteligheten.

Med EcoStruxure Power Monitoring Expert kan sykehus og operatører av helseinstitusjoner gjøre følgende:

  • Sørge for kontinuerlig strømforsyning i kliniske omsorgsmiljøer.
  • Forebygge problemer med strømkvalitet, og redusere energibruk og kostnader.
  • Ta i bruk en spesialtilpasset strøm­infrastruktur som støtter fremtidige behov og bidrar til å sikre pasientsikkerheten.

Strøm er en kritisk komponent i produksjonen og kan påvirke lønnsomheten og konkurransedyktigheten.

Med EcoStruxure Power Monitoring Expert kan industrianleggoperatører:

  • Reduser risikoen og øk produktiviteten.
  • Sammenligne energieffektivitet på tvers av bygg, anlegg og prosesslinjer.
  • Analysere energiforbruket etter belastningstype, analysere anleggets energiytelse og sikre samsvar med energieffektiviteten.
  • Aktivere proaktivt vedlikehold for å sikre sikkerhet og forenkle overvåking og analyse av strømkvalitet for å beskytte sensitivt utstyr.

Kritiske infrastrukturnettverk som luft-, jernbane- og vanntransport er komplekse. De må fungere på en sikker, pålitelig og effektiv måte med overholdelse av regelverk.

Med EcoStruxure Power Monitoring Expert kan transportoperatører:

  • Programvaren kan enkelt integreres i eksisterende kritiske systemer, og den er åpen og skalerbar.
  • Spore sanntids- og historiske data, administrere proaktive vedlikeholdsplaner, og overvåke fasiliteter, eiendeler og strømnettets funksjonalitet for å sikre maksimal oppetid og effektivitet.

Plattform for nettbasert hjelp
Dokumentnedlastinger Få tilgang til brukerveiledninger, datablad og annen teknisk informasjon.
Få tilgang til dokumentasjon
Programvare og fastvare Få tilgang til utgivelsesmerknader, databiblioteker og oppdateringer.
Få tilgang til programvare og fastvare