Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

EcoStruxure™ Power Operation

Bygd for kompleksiteten i strømnettverket

Bygd for kompleksiteten i strømnettverket

Forbedret strømtilgjengelighet Unngå uplanlagt nedetid og gjenopprett raskt når det uventede skjer ved hjelp av sanntidsanalyser og automatisering.
Økt effektivitet Oppretthold driftseffektiviteten, maksimer forretningskontinuiteten og reduser energiforbruket og kostnadene for økt bærekraft.
Åpen tilkobling Forenkle og fremskynde integrasjonen med både EcoStruxure og produkter og systemer fra tredjeparter via en rekke kommunikasjonsprotokoller etter industristandard.
Deteksjon av forstyrrelsesretning Finn ut om spenningsforstyrrelser som for eksempel spenningsdipper, spenningstopper eller transienter, oppsto oppstrøms eller nedstrøms i dine strømkvalitetsovervåkingssystemer med Disturbance Direction Detection (DDD).
Instrumentbord for halvlederproduksjon Bruk dashbord som 'Plant Summary', 'Infrastructure', 'Utilities', 'Power Quality' og Sankey-diagrammer. Disse visualiseringene hjelper dere med å se energistrømmer, avdekke ineffektivitet, optimere prosesser og nå KPI-mål.
MV Termisk overvåking Overvåk termiske forhold med spesifikke temperatursensorer for å oppdage termiske avvik, forhindre elektriske branner, rette opp feilaktige tilkoblinger og redusere kostnadene ved periodiske termiske inspeksjoner.
Scenarier for strømbrudd Visualiser strømbruddsscenarioer med oppdaterte enlinjediagrammer som viser definerte tilstander: strømbrudd, start av generator, stenging av forrigling og tilbake til normal drift.

Perfekt for virksomheten din

Bare én times nedetid kan fort koste et datasenter 1 million dollar. Energikostnader kan forbruke opptil 50 % av et typisk datasenters driftsbudsjett. EcoStruxure Power Operation er en samlet plattform for overvåking og styring av både mellomspennings- og lavspenningssystemer, samt mekaniske kjøleanlegg. Med sanntidsstyring, KPI-rapportering og sofistikert trendanalyse og alarmanalyse avslører Power Operation ubrukt kapasitet og bidrar til å unngå uforutsett nedetid. Robuste protokoller for cybersikkerhet samsvarer med IEC 62443 4-2 SL2 for å beskytte mot avbrudd fra eksterne trusler.

Energisektoren og kjemisk industri er under stort press for å redusere kostnader, optimalisere ressursytelsen og forbedre sitt miljøavtrykk, samtidig som sikkerhet og pålitelighet opprettholdes. EcoStruxure Power Operation er utviklet for kritiske strømmiljøer som krever kontinuerlig drift. Løsningen bidrar til å redusere nedetid forårsaket av strømbrudd, uventede driftsstans og vedlikehold. Vår SCADA-plattform for mellom- og lavspenningsnett forbedrer situasjonsforståelsen. Den gir rask analyse, som reduserer tiden operatører og ingeniører trenger for å gjenopprette normal drift. Maksimer avkastningen og minimer miljøpåvirkningene for større effektivitet og kostnadsbesparelser.

Strømkvalitet og -pålitelighet er en kritisk komponent i en lønnsom og konkurransedyktig produksjonslinje. EcoStruxure Power Operation reduserer risikoen for dårlig strømkvalitet og -pålitelighet og bidrar til å sikre optimalisert drift. Bruk den intuitive HMI-en til å analysere alarmer i sammenheng med elektriske enkeltlinjer for rask analyse av rotårsaker. Sikker, operatørspesifikk og flerbrukertilpasset data gir skreddersydde brukergrensesnitt. Dette kan optimaliseres fullt ut til din operasjonelle arbeidsflyt, noe som bedrer operatørens effektivitet. Optimaliser energiforbruket i bygget, sikre etterlevelse av energieffektivitetskrav, og ta raskere, smartere beslutninger som forbedrer lønnsomheten.

Megatrender som IoT, energieffektivisering og maskinlæring driver betydelig vekst i halvlederindustrien. Disse trendene krever ekstremt høy energistabilitet og strømkvalitet. EcoStruxure Power Operation bidrar til å opprettholde dette nivået ved å automatisere SEMI F47 spenningsdipprapporter. Systemet hjelper også med å forhindre fremtidige hendelser gjennom hendelsesbeskrivelser i naturlig språk, retningsdeteksjon av forstyrrelser (DDD) og lasttapsdeteksjon (LLD). Reduser de økonomiske risikoene som kan true driften og påliteligheten.

Kritiske infrastrukturnettverk som luft-, jernbane- og havnetransport er komplekse. De trenger et høytytende SCADA-system for rask kontroll. Dette reduserer strømbrudd og øker strømsystemets sikkerhet og pålitelighet. Programvarearkitekturen EcoStruxure Power Operation er designet for å være åpen, skalerbar og enkel å integrere i eksisterende kritiske systemer. Spor sanntidsdata og historiske data, administrer vedlikeholdsplaner og overvåk anlegg, utstyr og strømanettverksfunksjonalitet for å sikre maksimal oppetid.

Plattform for nettbasert hjelp
SCADA er unikt utviklet for kritisk strømstyring
Strømstyring for en verden i endring
Dokumentnedlastinger Få tilgang til brukerveiledninger, datablad og annen teknisk informasjon.
Få tilgang til dokumentasjon
Programvare og fastvare Få tilgang til utgivelsesmerknader, databiblioteker og oppdateringer.
Få tilgang til programvare og fastvare