Acti9 iTL

Impulsreléer for DIN-montering i standardutførelse. En serie med mange muligheter som kombinerer elektrisk styring med effektiv belysningsstyring

Del av 9 Series

Impulsreléene iTL finnes i utførelser for 16 A med vekslende eller sluttkontakt, samt 32 A med sluttkontakt. Ved bruk av tilleggsblokker kan de utvides til både 3P og 4P utførelse. De brukes hovedsakelig til styring av belysningsgrupper bestående av glødelamper eller lysrør. Fjernstyring oppnås ved hjelp av en impuls med en varighet på 50 ms, og maksimalt antall vekslinger per minutt er 5.
Acti9 iTL Schneider Electric Impulsreléer for DIN-montering i standardutførelse. En serie med mange muligheter som kombinerer elektrisk styring med effektiv belysningsstyring