-
-
Filtrer etter:
Tilbakestill alt -
2 produkter -
-
Funksjoner
Exiway finnes i typer: One og Plus.
Exiway One er en universell og allsidig armatur.
Exiway Plus er av høy kvalitet og med fint design.
Nødlys - Markeringslys - Ledelys - Adresserbart - Autotest - Exiway Class fjernes fra siden
Exiway One
Robust, pen, lyskilde med rør eller LED, god lysspredning, høy beskyttelsesgrad ... du kan installere den overalt. Noen modeller er designet for lave temperaturer (ned til -25 °C), andre for land der bare Ni-Mh-batterier er tillatt. Fresnel-linse sørger for god lysspredning.
Tilgjengelig i autotest- og Dardo-versjoner.
Exiway Plus
Svaret når du trenger et pent produkt: elegant og diskret. Veldig god kvalitet som du kan føle når du holder den
Med sine LED- og lysrørversjoner med stort fluksområde kan denne kraftige enheten passe harmonisk inn i elegante omgivelser
Tilgjengelig i standard- og selvdiagnose-versjoner
En smart måte å kombinere design og sikkerhet på
Exiway Class
Muligens det beste nødlysproduktet du finner på markedet: materialer og komponenter av svært høy kvalitet, mineral-dekkglass, kraftige LED-lyskilder ... Laget i samarbeid med arkitekter, for arkitekter
Alt er tatt høyde for, selv de minste detaljer
Når eleganse og diskresjon er nødvendig, er Exiway Class det åpenbare valget
Museer, eksklusive hoteller, luksusbutikker ... dette produktet er ment for disse eksepsjonelle stedene
Tilgjengelig i selvdiagnose-versjon
Den beste måten å kombinere luksuriøs styling med sikkerhet på
Hovedfunksjoner
Dette er det mest universelle, allsidige og stilige sortimentet på markedet
Fra den minste til den største bygningen, på alle mulige steder
Veldig attraktivt utseende Fin finish i innfelling
LED-teknologi: lavere strømforbruk og ekstra lang levetid (10 år)
Sertifisert av uavhengige organisasjoner IMQ, AENOR, ENEC
Utvalg
Mange muligheter: Lysdioder/lysrør, normalt dekkglass eller Fresnel-dekkglass for større lysoverflate, Ni-Cd/Ni-Mh-batteri, normal/-25 °C driftstemperatur og Dardo -versjon (addresserbar)
En rekke tilbehør som muliggjør installasjon hvor som helst
Teknisk informasjon
Fra 50 til 600 lm
IP 42 og 65, IK 07
Lede- og markeringslys
1 t, 2 t, 3 t batteridrift
I samsvar med EN 60598-2-22
Fordeler
Høy kvalitet
Ekstra lang levetid (100 000 timer for LED)
Lavt forbruk og høy energieffektivitet for alle versjoner
Exiways estetiske kvaliteter gjør disse produktene egnet for installasjon i lokaler der design er et viktig kriteriumApplikasjoner
Designet for alle typer bygninger og installasjoner: hoteller, kontorer, butikker, museer, parkeringsanlegg osv.
Galleri
-
Exiway
Exiway One og Plus, allsidige LED-armaturer. Autotest og Dardo versjoner.
Del av Exiway
Exiway finnes i 3 hovedstiler: One, Plus og Class.
Utgått