Harmony XVC4
Ø 40 mm forhåndskoblede monolitt signaltårn
Funksjoner
Et tilbud uten sidestykke i innhold
- Montering: bærerør (17 mm) og basemontering
- Beskyttelsesgrad i samsvar med EN/IEC 60529: IP 54
- Opptil 5 signaliseringsenheter: rød, oransje, grønn, blå, klar
- Spenning: 24 VAC/DC, 100-240 VAC
- Type belysning: fast og/eller blinkende
- Lydnivå [dB]: 70 til 85 (kontinuerlig eller periodisk tone)
- Mulighet for lydvarsler
Robust og sikker
- Energisparende design med lavt strømforbruk
- Lysdiode med høy motstand mot støt og vibrering
- CE-merking og IEC/EN-standardene UL, CSA og CCC, i tillegg til at Gost pågår
- Produsert i samsvar med kravene i EU-direktivet RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
Enkel og hurtig installasjon
- Enkel og rask installasjon takket være forhåndskoblede og forhåndsmonterte produkter
Fordeler
Ø 40 mm
Dette monolittiske og forhåndskoblede sortimentet er designet for matvareindustrien og medisinsk sektor og er svaret på alle dine behov for avstandssignalisering. Vi kan produsere skreddersydde produkter som passer til nettopp dine behov
Applikasjoner
- XVC4 (40 mm) signaltårn brukes i hovedsak i matvareindustrien og medisinske sektorer