PowerLogic™ P7 Protection and Control Platform
Neste generasjons beskyttelse og kontroll for krevende applikasjoner PowerLogic P7 leverer en modulær og cybersikker plattform, fullt forberedt for virtualisering. Den 7” fargeberøringsskjermen og det nye tekniske verktøyet gjør det enkelt å konfigurere, teste, integrere, drifte og vedlikeholde, samtidig som du maksimerer bærekraftsmålene dine.Del av PowerLogic™Vis detaljer 
PowerLogic™ P5 Protection Relays
Uttrekkbare beskyttelsesreleer for krevende MV-applikasjoner Mellomspenningsbeskyttelsesreléer med fokus på sikkerhet og cybersikkerhet. Enkel å bruke for panelbyggere, systemintegratorer og sluttbrukere. Fra overstrøm til differensialbeskyttelse med lysbuebeskyttelse, LPCT-er, LPVT-er, redundant Ethernet-kommunikasjon og IEC 61850Del av PowerLogic™Se produktene 
PowerLogic™ P3
Kompakt vern for standard applikasjoner Brukervennlige vernreléer for mellomspenningsapplikasjoner som leveres raskt - ideell for tavlebyggere, entreprenører og våre partnere for å spare tid. Fra overstrøm til avanserte vernfunksjoner, med lysbuedeteksjon og ethernet kommunikasjon inkludert IEC61850Del av PowerLogic™Se produktene 
PowerLogic™ P1 Protection Relays
Kompakte overstrøms- og jordfeilbeskyttelsesreleer PowerLogic™ P1-releer er kompakte og kostnadseffektive beskyttelsesløsninger for MV/LV-applikasjoner. Easergy P1 er en overstrøm, spenning, frekvens og jordfeilbeskyttelse, retningsbestemt som alternativ, plassert i unikt små tilfeller med en rask festemetode. Easergy MiCOM P115 og P116 er selv- eller dobbeltdrevne beskyttelsesreléer for alle MV-applikasjoner der ekstra strømforsyning ikke er garantert.Del av PowerLogic™Se produktene 
Vamp Arc Protection Relay System
Ultrarask og fleksibel lysbuevern fra enkeltenheter til flersonesystemer Schneider Electrics VAMP-serie er nyskapende innen lysbueregistrering og -vern og er raske og pålitelige enheter som bedrer sikkerheten. Tilgjengelige modeller: VAMP 120, VAMP 121, VAMP 221 and VAMP 321Del av PowerLogic™Se produktene 
PowerLogic™ A1 and A3
Grunnleggende lysbuefeildeteksjon for MV- og LV-strømfordeling Schneider Electrics Vamp-lysbuedeteksjonsenheter er allsidige og uavhengig betjeningsenheter for plassbasert beskyttelse. De tilbyr optimaliserte og kostnadseffektive løsninger for tavlebyggere og OEM-er. Underliggende dette spekteret er kunnskap, innovasjon og omdømme oppnådd over nesten tre tiår. Disse raske og pålitelige enhetene reduserer skader og beskytter installasjoner. Tilgjengelige modeller PowerLogic A1 og A3.Del av PowerLogic™Se produktene