Produktserier
EcoStruxure™ Building Advisor
Tjenester som øker ytelsen til bygningene dine For reell innvirkning på driftskostnadene, sikre optimalt inneklima for leietakere og kostnadseffektiv bruk av bygningsmidler, trenger du systemer som fungerer optimalt med begrensede budsjett- og vedlikeholdsressurser.Del av EcoStruxureVis detaljer
Building Advisor gir deg viktig innsikt i byggets automasjonssystem ved å kontinuerlig overvåke og identifisere eventuelle avvik eller feil, slik at du kan opprettholde optimal drift.arrow2_left EcoStruxure™ Building Operation
EcoStruxure Building Operation (SD-anlegg) gir deg nødvendig innsikt for å oppnå bedre styring og optimalisering av bygg, mer effektiv prosjektering og bedre cybersikkerhet Å gjøre bygg smartere krever enkel integrering av systemer og enkel tilgang til IoT-enheter. EcoStruxure Building Operation sitt åpne og sikre rammeverk for integrasjon muliggjør samarbeid på tvers av tredjepartssystemer. Slik kan vi enklere skape innovative og tilpassede løsninger. Plattformen er skapt for å støtte åpne standardprotokoller og gjøre bygget fremtidsrettet. Det vil si klar for utvidelser av installasjonen med ny teknologi som optimaliserer effektivitet, komfort og produktivitet.Del av EcoStruxureSe produktenearrow2_left EcoStruxure™ Security Expert
Et komplett system for sikkerhet i dine bygg Beskytt beboerne og eiendelene dine med EcoStruxure Security Expert. Et integrert adgangs- og innbruddsalarmsystem som kan kombinere eiendommens infrastruktur både rundt sikkerhetssystemer og styringssystemer (BMS) av integrerte bygningsmasse. Forbedre fysisk sikkerhet og nettsikkerhet med en skalerbar, komplett programvare- og maskinvareløsning.Del av EcoStruxureSe produktenearrow2_left EcoStruxure Fire Expert online applikasjon
Skytjeneste som gir deg muligheten til å sjekke og kontrollere dine brannalarmer på FDP sentralen. Med EcoStruxure Fire Expert kan du online overvåke og administrere FDP Sense brannalarmsystemet via datamaskin, smarttelefon eller nettbrett. Dette gir bedre brukeropplevelse, merverdi og økt avkastning på investeringen i brannalarm. Løsningen kjører i nettleseren uten behov for installasjonsprogrammer eller servere. Koble sentralen til internett og opprett en konto i Fire Expert.Del av EsmiSe produktenearrow2_left Esmi integration software
Ecostruxure™ Building Operation graphical user interface for EN54 fire system Esgraf is the graphical user interface that combines our fire detection, video monitoring, access control and intruder alarms. Centralized management simplifies usability, allows faster reaction, reduces operating costs and increases the level of security. Integrate your video with your intruder alarm and record the suspicious activity and location.Del av EsmiSe produktenearrow2_left Esmi access control software
Esmi access control server and client software Esmikko adgangskontroll er i reservedelsstatus. Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon om potensielle løsninger. (Esmi systems consist of database server software and several different clients depending on application. This modern client is designed for receptionist’s daily use. It has also administration part with the search and report functions as well as a device configuration part with the newest features.)Del av EsmiVis detaljerarrow2_left