TeSys F
Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 450 kW/400 V og 2100 A/AC1
Kontaktorer og reverserende kontaktorer inntil 450 kW/400 V og 2100 A/AC1
Rekkekontaktorer inntil 900 kW
Elektroniske termiske overbelastningsreléer med innebygget alarmfunksjon fra 18,5 kW til 315 kW
Sikringsbryter fra 32A til 1250A
Direkte start, reversing eller stjerne-trekant opp til 355 kW