Produktserier
PowerLogic™ P5
Uttrekkbare beskyttelsesreleer for krevende MV-applikasjoner Mellomspenningsbeskyttelsesreléer med fokus på sikkerhet og cybersikkerhet. Enkel å bruke for panelbyggere, systemintegratorer og sluttbrukere. Fra overstrøm til differensialbeskyttelse med lysbuebeskyttelse, LPCT-er, LPVT-er, redundant Ethernet-kommunikasjon og IEC 61850Del av PowerLogic™Se produktenearrow2_left Åpne produktvelgerarrow2_left PowerLogic™ P3
Kompakt vern for standard applikasjoner Brukervennlige vernreléer for mellomspenningsapplikasjoner som leveres raskt - ideell for tavlebyggere, entreprenører og våre partnere for å spare tid. Fra overstrøm til avanserte vernfunksjoner, med lysbuedeteksjon og ethernet kommunikasjon inkludert IEC61850Del av PowerLogic™Se produktenearrow2_left Åpne produktvelgerarrow2_left PowerLogic™ A1 and A3
Grunnleggende lysbuefeildeteksjon for MV- og LV-strømfordeling Schneider Electrics Vamp-lysbuedeteksjonsenheter er allsidige og uavhengig betjeningsenheter for plassbasert beskyttelse. De tilbyr optimaliserte og kostnadseffektive løsninger for tavlebyggere og OEM-er. Underliggende dette spekteret er kunnskap, innovasjon og omdømme oppnådd over nesten tre tiår. Disse raske og pålitelige enhetene reduserer skader og beskytter installasjoner. Modeller tilgjengelig: VAMP 120, VAMP 121, VAMP 125Del av PowerLogic™Se produktenearrow2_left Vamp Arc Protection Relay System
Ultrarask og fleksibel lysbuevern fra enkeltenheter til flersonesystemer Schneider Electrics VAMP-serie er nyskapende innen lysbueregistrering og -vern og er raske og pålitelige enheter som bedrer sikkerheten. Tilgjengelige modeller: VAMP 120, VAMP 121, VAMP 221 and VAMP 321Del av PowerLogic™Vis detaljerarrow2_left