Easergy Sepam serie 80
Digitale vernereleer for strøm- eller spenningsvern, for ethvert distribusjonssystem for tilpassede applikasjoner. 16 typer digitalt strøm -eller spenningsvern for ethvert distribusjonssystem, hver dedikert til én enkelt applikasjon: Easergy Sepam S80, S81, S82, S84, T81, T82, T87, M81, M87, G88, B80, B83, C86. En klar-til-bruk Easergy Sepam inkl.: én basisenhet, to 20-pins kontakter, én strøm-, én strøm- og én spenningskontakt, én minnekassett, én applikasjon, ett språk, Logipam firmware-alternativ, TCP/IP-alternativ, valgfrie moduler, kommunikasjonsgrensesnitt eller jordfeiltransformator (core balance CT).
Del av PowerLogic™ Se produktene