Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01017 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01017

Reservedeler

Bilde av 01017 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01017
Reservedeler

Øvre tett plate for Prisma System G

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    IP-grad
    IP30
    Produkt eller komponent type
    Plain plate
    tilbehør / separat del kategori
    Kabling tilbehør
    Reservedel
    Komplementær
    type nippelplate
    Flat
    montasjeplassering
    Topp eller bunn av skapet
    skap/kapsling beskrivelse
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    materiale
    Stål
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    30 mm
    bredde
    590 mm
    dybde
    193 mm
    vekt
    1.26 kg
    type overflate
    Matt
    Glatt
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.