Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01018 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01018

Reservedeler

Bilde av 01018 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01018
Reservedeler

Hjørnestolp kabelfelt veggsk.G

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    Produkt eller komponent type
    Tilbehør
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    produktkompatibilitet
    IP43 enclosure
    IP31 enclosure
    IP30 enclosure
    tilgjengelig utstyr
    1 earthing braid plug
    4 kit pillars + pillar heads
    4 spacers
    2 A-angle parts
    2 B-hjørne delere
    4 base blanking plugs
    2 association fasteners
    4 nuts HX grooved
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    høyde
    80 mm
    dybde
    60 mm
    vekt
    0.76 kg
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.