Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01025 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01025

Reservedeler

Bilde av 01025 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01025
Reservedeler

Stolpe RAL 9001 IP55, 2 stk

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    IP-grad
    IP55
    Produkt eller komponent type
    Pillars
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    produktkompatibilitet
    IP55 enclosure
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    antall pr. sett
    Sett á 2
    vekt
    1.32 kg
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.10.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.