Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01045 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01045

Reservedeler

Bilde av 01045 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01045
Reservedeler

IP30 Sideplate Prisma system G 21 M

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    produkt navn
    Prisma G
    type produkt eller komponent
    Sideplate
    IP-grad
    IP30
    tilbehør / separat del kategori
    Tilbehør til kapsling
    Reservedel
    kompatibel med
    Prisma G : enclosure
    spesielle fargealternativer
    Ja
    Komplementær
    montasjeveiledning
    Wall-mounted enclosure
    montasjeplassering
    Side
    antall vertikale moduler
    21
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    1075 mm
    bredde
    200 mm
    dybde
    180 mm
    vekt
    2.22 kg
    type overflate
    Strukturert epoxy polyester
    Høyglans
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IP-grad
    IP30
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.