Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01047 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01047

Reservedeler

Bilde av 01047 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01047
Reservedeler

IP30 SIDEPLATE PRISMA G 36 M

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2491300
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    produkt navn
    Prisma G
    Produkt eller komponent type
    Sideplate
    IP-grad
    IP30
    tilbehør / separat del kategori
    Tilbehør til kapsling
    Reservedel
    kompatibel med
    Prisma G : enclosure
    spesielle fargealternativer
    Ja
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Floor-standing enclosure
    montasjeplassering
    Side
    antall vertikale moduler
    36
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    1830 mm
    dybde
    180 mm
    type overflate
    Høyglans
    Strukturert epoxy polyester
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IP-grad
    IP30
    IK beskyttelsesklasse
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Brosjyre
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 09.11.17
    Størrelse 769.5 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.10.18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.10.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.