Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01053 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01053

Reservedeler

Bilde av 01053 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01053
Reservedeler

NYTT TILBEHØR FOR FRONT 300

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    Produkt eller komponent type
    Sokkel
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    Tilbehør til kapsling
    kompatibel med
    Prisma G
    provided equipment
    Plinth
    Self-threading screw
    Komplementær
    produktkompatibilitet
    IP43 enclosure
    IP31 enclosure
    IP30 enclosure
    montasjeveiledning
    Floor-standing duct 300 mm
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    150 mm
    lengde
    300 mm
    bredde
    300 mm
    vekt
    0.92 kg
    type overflate
    Glatt
    Matt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit : RAL 9001
    Miljø
    IP-grad
    IP30
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.