Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01064 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01064

Reservedeler

Bilde av 01064 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01064
Reservedeler

KOMB,PROFIL 12M PRISMA G IP30

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2491302
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    IP-grad
    IP30
    Produkt eller komponent type
    Central upright
    tilbehør / separat del betegnelse
    For ved siden av hverandre rammeverk kombinasjon
    tilbehør / separat del kategori
    Tilbehør til kapsling
    Reservedel
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 300 mm
    antall vertikale moduler
    12
    montasjeplassering
    Side v/side
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    630 mm
    type overflate
    Matt
    Glatt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Brosjyre
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 09.11.17
    Størrelse 769.5 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.10.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.