Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01093 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01093

Reservedeler

Bilde av 01093 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01093
Reservedeler

Plasthandtak for frontplater (20 stk.)

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    type produkt eller komponent
    Grep
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    kompatibel med
    Prisma P
    Prisma G
    Komplementær
    Monteringsmetode
    Lim
    montasjeveiledning
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    antall pr. sett
    Sett á 20
    høyde
    24 mm
    bredde
    46 mm
    dybde
    10 mm
    vekt
    0,1 kg
    farge
    Hvit RAL 9001
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.