Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01101 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 01101

Reservedeler

Bilde av 01101 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 01101
Reservedeler

Deler dør og bakplater IP55 P

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma P
    IP-grad
    IP55
    Produkt eller komponent type
    Tilbehør
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    produktkompatibilitet
    IP55 enclosure
    tilgjengelig utstyr
    2 roof/rear panel spacers
    6 rear panel spacers
    4 IP55 rammeverk plugger
    3 white grommet plugs
    Komplementær
    monteringssupport
    Rear panel
    skap/kapsling beskrivelse
    Cubicle
    høyde
    10 mm
    bredde
    16.5 mm
    dybde
    10 mm
    vekt
    0.3 kg
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 07.11.18
    Størrelse 10.6 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.10.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.