Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01120 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 01120

Reservedeler

Bilde av 01120 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 01120
Reservedeler

Nedre Frontdeksle B650 P ny

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    Produkt eller komponent type
    Frame bottom cross-member
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    kompatibel med
    Prisma P
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Cubicle: 650 mm
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    60 mm
    bredde
    650 mm
    dybde
    40 mm
    vekt
    1 kg
    type overflate
    Matt
    Glatt
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    farge
    Hvit RAL 9001
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.