Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01201 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01201

Reservedeler

Bilde av 01201 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01201
Reservedeler

2 IPXXB, POWERCLIP deksel

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Linergy
    produkt navn
    Linergy BW
    IP-grad
    IPxx B
    type produkt eller komponent
    Deksel
    tilbehør / separat del kategori
    Samleskinne tilbehør
    Reservedel
    Komplementær
    Monteringsmetode
    Klips på
    montasjeveiledning
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Pack enclosure
    Wall-mounted enclosure
    tilgjengelig utstyr
    Clip-on covers
    antall pr. sett
    Sett á 2
    lengde
    200 mm
    høyde
    80 mm
    dybde
    8 mm
    vekt
    0.04 kg
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.01.17
    Størrelse 33.6 MB
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 26.05.18
    Størrelse 997.1 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.01.19
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.