Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01211 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01211

Reservedeler

Bilde av 01211 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01211
Reservedeler

POWERCLIP tilbehør, 630A

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Linergy
    kompatibel med
    Linergy BW
    Produkt eller komponent type
    Feste
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    Samleskinne tilbehør
    Komplementær
    skap/kapsling beskrivelse
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    [Ie] nominell driftsstrøm
    630 A
    tilgjengelig utstyr
    Endeplugg
    Linergy BW støtte
    Brakett for støtte
    Hexagonal spacer
    Selvgjengende skrue
    antall pr. sett
    Sett á 1
    vekt
    0.46 kg
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 06.01.17
    Størrelse 33.6 MB
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.