Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01224 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 01224

Felter

Bilde av 01224 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 01224
Felter

Dør for Prisma P IP30 forsterket med 3 hengsler IK10 Bredde=650mm

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2404091
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    produkt navn
    Prisma P
    IP-grad
    IP30
    Produkt eller komponent type
    Dør
    montering av kapsling
    Gulvmodell
    type frontdeksel
    Flat
    provided equipment
    Door
    Handle
    Keylock (key 405)
    Hinge
    Other keylock and insert (to be ordered separately)
    Komplementær
    dørhengsling
    Reverserbar
    antall låser
    3
    åpning størrelse
    120 °
    skap/kapsling beskrivelse
    Cubicle - width 650 mm
    antall vertikale moduler
    36
    kapslingsmateriale
    Treated sheet steel
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    2000 mm
    bredde
    650 mm
    vekt
    24.6 kg
    type overflate
    Matt
    Glatt
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IK beskyttelsesklasse
    IK10 i samsvar med EN/IEC 62262
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.11.18
    Størrelse 10.6 MB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.10.18
    Størrelse 0
    RoHs Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 24.10.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.