Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01225 Schneider Electric

Se alle Prisma P

Prisma P - 01225

Felter

Bilde av 01225 Schneider Electric
Se alle Prisma P
Prisma P - 01225
Felter

Dør for Prisma P IP30 forsterket med 3 hengsler IK10 Bredde=800mm

Vis flere egenskaper >
  • El-nummer
    2404092
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    produkt navn
    Prisma P
    IP-grad
    IP30
    type produkt eller komponent
    Dør
    montering av rack
    Gulvmodell
    Type dør
    Flat
    inkluderte produkter
    Door
    Handle
    Keylock (key 405)
    Hinge
    Other keylock and insert (to be ordered separately)
    Komplementær
    dørhengsling
    Reverserbar
    antall låser
    3
    åpningsvinkel
    120 °
    montasjeveiledning
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    Cubicle - width 800 mm
    antall vertikale moduler
    36
    kapslingsmateriale
    Treated sheet steel
    antall pr. sett
    Sett á 1
    høyde
    2000 mm
    bredde
    800 mm
    vekt
    30.34 kg
    type overflate
    Glatt
    Matt
    farge
    Hvit RAL 9001
    Miljø
    IK beskyttelsesklasse
    IK10 i samsvar med EN/IEC 62262
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    overflatebeskyttelse
    Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Tilgjengelig
    Destruksjons-instruks
    Tilgjengelig
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 05.10.18
    Størrelse 85.6 MB
    Instruksjonsark
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 30.11.18
    Størrelse 10.6 MB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.