Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01247 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01247

Reservedeler

Bilde av 01247 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01247
Reservedeler

Res.deler IP55 Prisma G

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    Produkt eller komponent type
    Tilbehør
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    tilgjengelig utstyr
    24 screws M6 x 12 + stubs contact
    4 enkle festebraketter
    4 screws pillar/seating
    12 nylon washers
    12 self-threading screws
    4 koniske skiver
    4 skruer M8 x 16
    Komplementær
    montasjeveiledning
    Wall-mounted enclosure
    høyde
    30 mm
    bredde
    83 mm
    dybde
    15 mm
    vekt
    0.5 kg
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.