Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

Bilde av 01249 Schneider Electric

Se alle Prisma G

Prisma G - 01249

Reservedeler

Bilde av 01249 Schneider Electric
Se alle Prisma G
Prisma G - 01249
Reservedeler

Res.deler lås IP55 Prisma G

Vis flere egenskaper >
Legg til i dine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Teknisk informasjon
    serie
    Prisma
    kompatibel med
    Prisma G
    type produkt eller komponent
    Tilbehør
    tilbehør / separat del kategori
    Reservedel
    tilgjengelig utstyr
    1 stop washer
    1 screw body
    1 screw cap
    1 o-ring
    1 screw nut
    1 komposit forsegling
    1 captive screw
    1 special washer
    1 cam
    1 washer
    Komplementær
    monteringssupport
    Door
    montasjeveiledning
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    høyde
    42 mm
    bredde
    70 mm
    dybde
    40 mm
    vekt
    0.18 kg
    Bærekraftig
    Bærekraftig
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACh
    Produktets miljøprofil
    Destruksjons-instruks
    Krever ingen spesiell avfallshåndtering
    Garantiperiode
    Warranty period
    18 måneder
  • Dokumenter og nedlastinger

    Språk
    • norsk
    • English
    Katalog
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 18.07.18
    Størrelse 73.3 MB
    Miljøinformasjon for produkt
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 08.12.16
    Størrelse 523.7 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Legg til i Mine dokumenter
    Dato 25.12.18
    Størrelse 0
  • Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

    Ingen resultater funnet.
    På grunn av en midlertidig teknisk feil kan ikke FAQs vises. Prøv igjen senere.